Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Bezpečná a spolehlivá výroba oceli

Zlepšete bezpečnost výroby oceli díky naší specificky zaměřené nabídce měření a softwaru

Ocelárna v noci

Vysoké teploty, roztavený kov a těžká břemena – výroba oceli způsobuje stres pro člověka i pro stroje. Je proto přirozené, že bezpečnost a využitelnost jsou jednou z nejvyšších priorit manažerů oceláren. Nejen kvůli předcházení potenciálně smrtelným úrazům, ale také pro zaručení toho, že se výroba oceli v prostředí tohoto extrémně konkurenčního odvětví nikdy nezastaví. K tomu účelu potřebujete robustní měřicí zařízení, které poskytuje spolehlivé údaje, a rovněž chytrá řešení pro řízení provozu.

Klíčová fakta

1.63 mil.

tonnes of crude steel

were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.

Výroba oceli ©Endress+Hauser
Insights

Bezpečné monitorování kritických vodních chladicích okruhů

Závady ve vodních okruzích mohou být velmi nebezpečné pro zařízení i personál. Zvláště v ocelárně, kde se používají k řízení velmi vysokých teplot různých typů chlazení kyslíkových lancet v převodnících a nástěnných a střešních panelech elektrických obloukových pecí. Pravidelně monitorovat se musí také kvality vody, aby se předcházelo růstu řas, nebo dokonce infekčních bakterií, jako jsou například Legionelly.

Naše expertíza v předmětném oboru

Senzory určené k sledování těchto procesů byly vyvinuty tak, aby odolávaly náročným podmínkám v ocelárnách.

  • Naše řešení pro detekci netěsností měří průtoky na přítoku a odtoku okruhu prostřednictvím vhodných průtokoměrů, buď magneticko-indukčních, nebo ultrazvukových. Teploty na přítoku a odtoku se získávají ze senzorů namontovaných v blízkosti průtokoměrů.
  • Kvalita vody v chladicím okruhu se kontroluje sledováním různých parametrů, jako například pH, křemíkových nánosů a obsahu kyslíku. Naše portfolio pro analýzu kapalin zahrnující digitální senzory a převodníky umožňuje zajišťovat spolehlivá měření.
Nádrže na kyseliny ©Endress+Hauser
Insights

Měření hladiny kyseliny a prevence přeplnění

Výroba vysoce kvalitních plechů zahrnuje moření. Tento procesní krok využívá různé druhy kyselin k odstraňování kontaminantů. Manipulace s těmito kyselinami představuje ekologické riziko a potenciální bezpečnostní problém. Především je zapotřebí důsledně monitorovat skladovací nádrže na kyseliny, aby se předešlo jejich přeplnění.

Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí radarové přístroje na měření hladiny, které jsou specificky konstruované s ohledem na vysokou odolnost vůči agresivním médiím a nabízejí podporu v průběhu instalace, aby se dosahovalo spolehlivých výsledků.
Nabízíme rovněž kompletní automatizační řešení na ochranu proti přeplnění, které vám pomůže plnit požadavky na prevenci a bude šetřit čas i peníze.

Úrovně bezpečnostní integrity (SIL) ©Endress+Hauser
Insights

Instrumentace s certifikovanou úrovní SIL

Procesní řízení je pouze tak dobré, jak dobré jsou používané přístroje. Pro účely vyhodnocení senzoru se mohou provozovatelé spolehnout na průmyslové normy, jako například na IEC 61511. Ta popisuje úrovně bezpečnostní integrity (SIL), které tvoří zavedená srovnávací měřítka pro bezpečnostní integritu systému.

Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser má jedno z nejrozsáhlejších portfolií přístrojů certifikovaných podle IEC 61508, vytvořených v souladu s normami bezpečnosti vyplývajícími ze samotné konstrukce. Pro vývoj hardwaru a softwaru jsme implementovali standardizovaná opatření k vyloučení systematických chyb a omezení náhodných chyb. Zjistěte více o našem portfoliu s certifikací SIL.

On-line monitoring pomocí platformy Netilion ©Endress+Hauser
Insights

On-line monitoring míst měření

Jednou ze základních metod, kterou lze zvýšit bezpečnost zaměstnanců, je zkrátit čas, který tráví v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Naše expertíza v předmětném oboru

Nové on-line a digitální měřicí technologie vám umožňují řídit vaše procesy pomocí vzdáleného přístupu. Společnost Endress+Hauser vyvinula různé digitální služby na podporu vašich provozních operací.

  • Zjistěte více o našich digitálních službách v platformě Netilion a o našich průmyslových tabletech pro pohodlný monitoring i nastavení.

Výhody

Bezpečnost a využitelnost provozu jsou citlivá témata, která vyžadují partnera, jemuž můžete důvěřovat a který nemá zájem o krátkodobý profit, ale o rozvíjení udržitelných vztahů. Nemusíte dále hledat, protože společnost Endress+Hauser je již přes 60 let spolehlivým partnerem ocelářských společností ve více než 100 zemích. Na naše přístroje a řešení – všechny navržené podle specifických požadavků předmětného odvětví – spoléhají zákazníci po celém světě.

Klíčová fakta

Více než 200 000

teplotních senzorů nainstalovaných po celém světě v bezpečnostních aplikacích v rámci procesů výroby oceli.

Klíčová fakta

55 000

inteligentních senzorů integrovaných v 65 projektech digitální optimalizace.

Klíčová fakta

2,6 milionu

provozních zařízení dodaných do oborů těžby nerostů a zpracování kovů jen za rok 2007.

Shrnutí

Jak můžeme pomoci

Splňte funkční bezpečnostní normy IEC EN 61508 (kategorizace nebezpečnosti procesů známá jako SIL – úroveň integrity bezpečnosti) a IEC/EN 61511(procesní bezpečnost při využití instrumentace známé jako bezpečnostně technické systémy) v souladu s EN 13849 ve spolupráci s procesními odborníky, kteří vás povedou na každém kroku a navrhnou nejvhodnější a průmyslově optimalizované přístroje, služby a balíčky řešení z našeho kompletního portfolia na základě více než 60 let zkušeností.

  • Bezpečné monitorování kritických vodních chladicích okruhů
  • Měření hladiny kyseliny a prevence přeplnění
  • Instrumentace s certifikovanou úrovní SIL
  • On-line monitoring míst měření

Závěrečné poznámky

Související články

Objevte další zajímavé články