Spolehlivý monitoring odpadních vod v elektrárnách
Optimalizujte a snižte náklady na čištění odpadních vod
Odpadní voda z elektráren často obsahuje zbytky sádry z čištění spalin a zvýšené množství iontů, které se musí odstranit, protože se nesmí dostat do životního prostředí. Otázkou je, jak moc je nutné odpadní vody čistit, aby byly dodržely limity a předešlo se pokutám a sankcím. Zvyšující se tlak na náklady však také může zatraktivnit opětovné použití odpadní vody jako napájecí vodu pro kotle. Naše monitorovací řešení vám pomohou čistit odpadní vodu přesně tak, jak ji potřebujete pro opětovné použití nebo vypouštění.
Odolné a spolehlivé řešení pro optimální kontrolu vody.
V elektrárnách vznikají různé druhy odpadních vod: Chladicí voda obsahuje kal, napájecí voda kotlů obsahuje sůl a odpadní voda z odsíření spalin obsahuje sádrovec. Endress+Hauser nabízí panelová řešení pro spolehlivé sledování všech relevantních parametrů odpadních vod na jednom centrálním místě. Pomocí měřicích zařízení s technologiemi Memosens a Liquiline umožňují monitorovací panely přesnou kontrolu kvality odpadních vod s ohledem na zákonné limity.
Měřicí panely jsou přizpůsobeny vaší elektrárně a procesu čištění odpadní vody. Na požádání můžete také získat kompletní instalaci monitorovacího řešení pro odpadní vodu.
Vzorový přehled procesu monitorování odpadní vody v elektrárnách.
Jak můžeme pomoci
Pro čištění odpadní vody v elektrárnách jsme vyvinuli měřicí panely, které je umožní spolehlivě monitorovat. Panely jsou kompaktně navrženy, aby je bylo možné nainstalovat prakticky kdekoli a vždy v souladu s vašimi provozními potřebami. Kromě toho jsou tato používaná měřicí zařízení velmi odolná a málo náročná na údržbu. V případě potřeby vás na místě nebo vzdáleně mohou podpořit naši servisní technici.
Za pouhých 15 minut může být váš monitorovací panel přizpůsoben vašim požadavkům. To zjednodušuje plánování a přináší plnou transparentnost vašich provozních nákladů.
Vše potřebné pro sledování kvality odpadních vod ve vaší elektrárně – čidla, sestavy, vysílače, ventily, potrubí atd. – které je plně nainstalováno, zapojeno a propojeno na panelu. Jediné, co musíte udělat, je připojit k zařízení elektřinu a vodu.
Možnost flexibilního rozšiřování, certifikace CE a kompletní dokumentace potřebná k plnému dodržení předpisů v energetickém průmyslu.
Naše unikátní technologie Memosens a Liquiline zahrnují připojení a přehrávání s předkalibrovanými senzory a prediktivní schopností, které včasně informují personál před plánovanou údržbou. To usnadňuje samotné plánování údržby a zrovna tak ji i zlevňuje.
Naši zkušení servisní inženýři vám poskytují podporu při plánování, spuštění, údržbě a provozu měřicích panelů. A zajistí, aby monitorování odpadní vody fungovalo spolehlivě 24/7.
Co nabízíme
Panel je deska, na které jsou předem namontovány všechny měřicí body, která potřebujete pro spolehlivé sledování kvality odpadních vod. Všechna měření poskytují přesné údaje hned od samotného začátku – bez náročného uvádění do provozu. Kontaktujte naše...
Panel je deska, na které jsou předem namontovány všechny měřicí body, která potřebujete pro spolehlivé sledování kvality odpadních vod. Všechna měření poskytují přesné údaje hned od samotného začátku – bez náročného uvádění do provozu. Kontaktujte naše zkušené odborníky na energetiku a získáte řešení na klíč pro monitorování odpadních vod pro vaši elektrárnu a kompetentní podporu ve všech fázích projektu.
Online konfigurátor pro rychlé přizpůsobení panelů vašim požadavkům.
S našimi moderními víceparametrovými vysílači Liquiline můžete připojit až 8 senzorů pro sledování požadovaných parametrů kvality odpadní vody.
Používání předkalibrovaných senzorů s technologií Memosens minimalizuje dobu, kdy je potřeba senzor vyměnit, což snižuje i dobu odstávky.
Monitorujte parametry jako: pH/ORP, vodivost, kyslík, zakalení, dezinfekce (chlór, bromid, ozón), amoniak, ortofosfát, nitrát, sumární parametry (COD, TOC, TP, SAC) - dle potřeby je to možné i pomocí spektroskopie.
K dispozici jsou automatické ventily pro čištění a odběr vzorků.
Odolný design s integrovanými PVC potrubími.
Bezproblémová integrace do vašich komunikačních sítí (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, vzdálený monitoring pomocí webového serveru a připojení do cloudu).
Integrovaná technologie Heartbeat a diagnostické funkce senzorů pro údržbu na základě stavu a se snadnou verifikaci celého měřicího bodu.
Memosens COS81D je ideální senzor kyslíku pro aplikace s nejvyššími požadavky na hygienické a sterilní prostředí, jako například při fermentaci, inertizaci nebo výrobě pitné vody.
Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela
Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.
Podívejte se na zařízení Endress+Hauser speciálně vyvinutá pro odvětví úpravy vody. Memosens a Liquiline, jakož i monitorovací řešení, která vám usnadní práci ve vodním zařízení.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro elektrárny
Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro elektrárny
Znáte nejchytřejší způsob, jak chránit cyklus voda/pára před kontaminanty? Podívejte se na naše řešení SWAS pro elektrárny se všemi měřicími technologiemi pro sledování kvality vody.
Systémy na měření průtoku pro vykládku palivového oleje pro elektrárny
Systémy na měření průtoku pro vykládku palivového oleje pro elektrárny
Systémy na měření průtoku od společnosti Endress+Hauser zaručují dostupnost technologie elektrárenských provozů a efektivitu provozu s bezpečnou a přesnou vykládkou palivového oleje a dalších kapalin.
Systémy sledování kvality procesní vody pro energetický průmysl
Systémy sledování kvality procesní vody pro energetický průmysl
Umožněte efektivní a cenově výhodné sledování kvality procesních vod pro aplikace v energetice s řešeními na klíč od společnosti Endress+Hauser.
Měřicí systémy nádrží pro energetický průmysl
Měřicí systémy nádrží pro energetický průmysl
Energetický průmysl musí pečlivě hledat rovnováhu mezi cenově dostupnou a zároveň čistou energií. Společnost Endress+Hauser a její prvotřídní technologie posouvají měření kapalin na vyšší úroveň.
Rychlé měření složení paliva pro plynové turbíny
Rychlé měření složení paliva pro plynové turbíny
Optimalizace účinnosti spalování paliva pro plynové turbíny pomocí měření rychle se měnícího složení paliva v reálném čase.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .