Přesná nedestruktivní analýza složení paliva pro plynové turbíny.
Aby snížily emise oxidu uhličitého, využívá řada společností plynové turbíny ke spalování paliv bohatých na vodík. Vodíkové směsi jsou spojeny s vyššími riziky, jako je koksování hořáku a zpětné vzplanutí, takže spolehlivé měření složení je nezbytné. Tradiční techniky měření obvykle poskytují pomalé výsledky, vyžadují intenzivní údržbu a mohou spotřebovat vzorek nebo vyžadovat spalování, což zvyšuje bezpečnostní riziko a ztráty produktu. Naše Ramanova řešení mohou pomoci.
Měření více složek během několika sekund
pro optimální účinnost turbíny
Ramanův analyzátor Rxn5 od společnosti Endress+Hauser provádí měření úplného složení paliv pro plynové turbíny bez ztráty rychlosti. Rychlé výsledky umožňují rychle odhalit výkyvy ve složení paliva a provést kritické změny pro optimalizaci provozní účinnosti. Snadno upravte podmínky spalování tak, aby odpovídaly vlastnostem směsného paliva. Rychle upravte rychlost plamene a snižte riziko zpětného vzplanutí. Minimalizujte riziko problémů s turbínou, jako je pokles stupně, vyhoření nebo nadměrné emise.
Ramanův analyzátor Rxn5 vybavený sondou Rxn-30 umožňuje rychlé měření složení paliv pro plynové turbíny. Snižte rizika, optimalizujte provozní podmínky turbín a splňte specifikace pro dodržování kvality.
Hardware a software
Ramanův analyzátor Rxn5.
Vestavěný řídicí software Raman RunTime s protokolem Modbus TCP/IP nebo RS485.
Ramanova sonda Rxn-30.
Optický kabel do 150 m.
Stojany, skříňky a přístřešky na slunečníky.
Kalibrace s referenčním plynem.
Distribuce energie a komunikace.
Vzdálený přístup HTTPS.
Služby
Poradenství při aplikaci a kontrola na místě.
Projektové řízení a inženýrství.
Přejímka ve výrobním závodě & přejímka na místě instalace.
Systémy na měření průtoku pro vykládku palivového oleje pro elektrárny
Systémy na měření průtoku pro vykládku palivového oleje pro elektrárny
Systémy na měření průtoku od společnosti Endress+Hauser zaručují dostupnost technologie elektrárenských provozů a efektivitu provozu s bezpečnou a přesnou vykládkou palivového oleje a dalších kapalin.
Měřicí systémy nádrží pro energetický průmysl
Měřicí systémy nádrží pro energetický průmysl
Energetický průmysl musí pečlivě hledat rovnováhu mezi cenově dostupnou a zároveň čistou energií. Společnost Endress+Hauser a její prvotřídní technologie posouvají měření kapalin na vyšší úroveň.
Systémy sledování kvality procesní vody pro energetický průmysl
Systémy sledování kvality procesní vody pro energetický průmysl
Umožněte efektivní a cenově výhodné sledování kvality procesních vod pro aplikace v energetice s řešeními na klíč od společnosti Endress+Hauser.
Spolehlivý monitoring odpadních vod v elektrárnách
Spolehlivý monitoring odpadních vod v elektrárnách
Zjistěte více o našich spolehlivých monitorovacích řešení pro sádrovcové, solné a kalové odpadní vody, která vám pomohou splnit regulační limity vaší elektrárny a snížit provozní náklady.
Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro elektrárny
Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro elektrárny
Znáte nejchytřejší způsob, jak chránit cyklus voda/pára před kontaminanty? Podívejte se na naše řešení SWAS pro elektrárny se všemi měřicími technologiemi pro sledování kvality vody.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .