Přesné dávkování chemikálií do kalů s dobrými výsledky odvodňování
Průtok a hustota jsou hlavními parametry kvality
Řízením procedury přidávání chemikálií do kalu v závislosti na hustotě a na hmotnosti, které jsou měřeny nepřetržitě, je možno zlepšit výsledky odvodňování polymerových a vápenných roztoků..

Výsledky
Díky zlepšeným výsledkům při odvodňování kalu se dosahuje stále lepší kvality odvodněného kalu
Méně údržby díky delší životnosti filtru až o 25 %
Efekt úspory nákladů díky nižší spotřebě chemikálií (dosahuje se 15–20 %)
Výzva pro zákazníka
Kam mám dát kal? Mezi provozovateli čistíren odpadních vod, které jsou na trhu, převládá shodně pozitivní názor, že problematika kalů bude mít v budoucnosti stále větší význam. Důvodem jsou stále přísnější kontroly metod vypouštění a následné náklady na likvidaci každého kubického metru kalu. Protože náklady za likvidaci kalů se počítají podle objemu, je důležité znát, co se děje během odvodňování kalu.
Správné vměšování nebo dávkování přídavných látek, které usnadňují proces odvodňování, je velmi důležité pro délku životnosti filtru a pro dosahování dobrých výsledků při odvodňování.
Odvodňování kalu musí být prováděno efektivně, to znamená:
Výsledky odvodňování musí dosahovat dobrých výsledků
Odvodňovací cykly musí být dlouhé
Spotřeba chemikálií musí být optimalizovaná.
Připravit a optimálně dávkovat chemický roztok pouze na základě průtočného objemu, když se mění koncentrace roztoku, je dost složité. Pracovníci obsluhy čistírny jsou přitom vystaveni koncentraci kalu v odvodněném kalu, která není optimální, a také krátké odvodňovací cykly si vyžadují častější údržbu.
Naše řešení
Měřením hmotnostního průtoku na Coriolisově principu se nezjišťují jen hodnoty průtoku, ale také další hodnoty, jako jsou hustota, teplota, koncentrace a viskozita. Proto je měření na tomto principu elegantním a spolehlivým řešením pro mnoho aplikací. Následující aplikace již byly v čistírnách odpadních vod realizovány a díky nim se zlepšily výsledky odvodňování kalu i pracovní čas odvodňovacího stroje a optimalizovala se spotřeba chemikálií:

Měření hustoty vápenného mléka, aby bylo možno rozeznat odchylky koncentrací
Měření hustoty pracovního roztoku kvůli řízení procesu ředění základního roztoku polymerů
Ještě jeden exotický roztok pro jednoho z našich zákazníků: měření hustoty srážecího činidla (Fe(III) sůl) v biologii:
Rozpoznání přechodu od nasyceného základního roztoku na nenasycený a automatické objednávání srážedla (malá zásoba na skladě)
Záruka limitních hodnot
Hlavní komponenty systému
Instrumentace: Promass 80I
Volitelně nabízíme podporu pro kompletní roztoky k dávkování
Výhody
Optimalizace bezpečnosti vaší čistírny odpadních vod
Účelné hospodaření s náklady za chemikálie
Snížení produkce kalů