Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Turbimax CUS51D je inteligentní snímač nerozpuštěných látek pro bezobslužný provoz ve vodě a odpadních vodách.

Sonda nerozpuštěných látek
Turbimax CUS51D

Sonda Memosens pro měření nerozpuštěných látek a zákalu ve vodách, odpadních vodách a rozvodech technologické vody

CUS51D
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    For formazin: 0 to 4000 FNU
    Display range up to 9999 FNU
    For sludge: 0 to 300 g/L
    The achievable measuring range depends very much on the media

  • Procesní teplota

    Procesní teplota:
    −5 až +50 °C (23 až 122 °F)
    Okolní teplota:
    −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)

Oblast použití

Turbimax CUS51D je inteligentní sonda, která umožňuje bezobslužný provoz v řadě aplikací. Sonda je extrémně robustní s nízkými nároky na údržbu díky funkci samočištění. Vyberte si z různých integrovaných analytických modelů pro přizpůsobení snímače konkrétní aplikaci. Sonda CUS51D díky digitální technologii Memosens integruje management procesů a dat s jednoduchou obsluhou. Je odolná vůči korozi a vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři a usnadňuje prediktivní údržbu.

Turbimax CUS51D měří nerozpuštěné látky a zákal v:

  • Čistírnách odpadních vod

    Měření nerozpuštěných látek v aeraci, recirkulaci a zpracování kalu

    Dávkování flokulantu

    Měření zákalu na odtoku

  • Pitné a užitkové vodě

    Měření nerozpuštěných látek při zpracování kalu

    Dávkování flokulantu

  • Průmyslové úpravny vod

    Měření nerozpuštěných látek v aeraci, recirkulaci a zpracování kalu

    Dávkování flokulantu

Výhody

  • Jeden senzor pro všechny aplikace: Unikátní princip optimalizuje skladovací zásoby, urychluje projekt a zjednodušuje management životnosti.

  • Optimální adaptace pro všechny měřicí úkoly:
    Senzor vyhovuje všem měřicím rozsahům díky řadě integrovaných analytických modelů.

  • Rychlé a snadné zprovoznění: Senzor je předkalibrovaný a předkonfigurovaný z výroby.

  • Umožňuje bezobslužný provoz: Inteligentní design se sofistikovaným autočištěním a minimimální údržbou.

  • Perfektní procesní adaptace: rychlé umístění senzoru pomocí držáku a ponorného systému Flexdip CYA112 a CYH112.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products