Řešení pro automatizované měření teploty – 100% shoda s příslušnými předpisy, 0% náročnost
Není dostupné na vašem trhu
Spolehlivé a jednoduché:
Snížení nákladů v důsledku úspory nákladů na kalibrace a snížení počtu kalibračních cyklů
Všechny požadované součásti v jednom balíčku, nic není opomenuto
100% shoda s příslušnými předpisy a dokumentace využitelná i na audity:
Plně návazná kalibrace s automatizovanou dokumentací
Ukládání dat zabezpečené proti neoprávněným zásahů v souladu s FDA 21 CFR část 11
Preventivní údržba
Kalibrace s časovou značkou
Snížení rizik a vyloučení nedetekovaných závad:
Vyšší transparentnost procesu
Vyšší bezpečnost produktu
Správci dat a záznamníky dat
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Záznamníky dat jsou pružné a výkonné systémy pro organizaci procesních hodnot. Díky intuitivnímu ovládání se záznamníky dat rychle přizpůsobí jakékoli aplikaci. Hodnoty naměřené v procesu jsou srozumitelně zobrazovány na displeji, bezpečně nahrávány a limity jsou monitorovány a analyzovány. Prostřednictvím běžných komunikačních protokolů lze naměřené a vypočítané hodnoty snadno předávat na vyšší systémové úrovně a vzájemně propojovat jednotlivé technologické moduly.
Popis sortimentu
Náš sortiment správců dat a záznamníků dat obsahuje:
Správce dat pro bezpapírový záznam, vizualizaci a monitorování procesních hodnot
Správce dat pro polní instalaci, montáž panelů nebo instalaci v oblastech s nebezpečím výbuchu
Správce dat s balíčky individuálních aplikací, např. pro použití v energetice, dávkování nebo úpravě odpadních vod
Záznamníky dat pro zobrazování a ukládání naměřených hodnot
Princip měření
Systémy záznamu dat měří připojené vstupní signály a odvozují informace požadované pro jednotlivé aplikace. Tyto informace se potom zobrazují na obrazovce přístroje a rovněž ukládají interně nebo na vyměnitelném paměťovém médiu. Tyto procesní informace lze dlouhodobě ukládat předáváním do nadřízených systémů (např. PC), a jsou proto dostupné po stisknutí tlačítka.
Podle procesních požadavků a použití lze využívat tyto funkce:
Správce dat: jednoduché přístroje s integrovaným digitálním displejem
Záznamník dat: výkonné přístroje pro samostatné aplikace a integraci do systémů
Společným rysem všech těchto přístrojů je, že fungují virtuálně bez opotřebení (žádné pero a papír), a proto šetří čas a peníze.
Výhody
Vysoký stupeň bezpečnosti dat
Správci dat s integrovaným webovým serverem: vzdálené ovládání přístroje a zobrazovací systém; díky nim se snižují náklady na údržbu
Schopnosti systému: podporuje běžné polní sběrnice (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) za účelem rychlé integrace do různých systémů
Výkonné softwarové balíčky a konstrukce přístrojů zaručují optimální řešení ve všech aplikacích všech odvětví
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .