Výrobek není dostupný na českém trhu.
Pro další otázky kontaktujte svého obchodního partnera Endress+Hauser.
Přehledné zobrazení výhod
-
Svým řešením na automatizovaný monitoring kalibrací iTHERM TrustSens společnost Endress+Hauser nabízí optimalizované ověřování procesu při minimálním úsilí pro uživatele ve farmaceutickém a potravinářském a nápojovém průmyslu.
Produktový balíček sestávající z teplotních senzorů iTHERM TrustSens se schopností samokalibrace a pokročilého záznamníku dat Memograph M RSG45 nabízí schopnost ověřování procesu v souladu s požadavky FDA a automatizovanou dokumentaci i pro účely auditů a umožňuje vykonávat prediktivní údržbu. -
Spolehlivé a jednoduché:
Snížení nákladů v důsledku úspory nákladů na kalibrace a snížení počtu kalibračních cyklů
Všechny požadované součásti v jednom balíčku, nic není opomenuto
-
100% shoda s příslušnými předpisy a dokumentace využitelná i na audity:
Plně návazná kalibrace s automatizovanou dokumentací
Ukládání dat zabezpečené proti neoprávněným zásahů v souladu s FDA 21 CFR část 11
Preventivní údržba
Kalibrace s časovou značkou
-
Snížení rizik a vyloučení nedetekovaných závad:
Vyšší transparentnost procesu
Vyšší bezpečnost produktu
Bundle in Detail

Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
- F
- L
- E
- X
Memograph M RSG45
Pokročilý správce datFixace:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3Slot 1:C4x HART/4...20 mA vstup, průchozí pro HARTSlot 2:ANepoužitSlot 3:ANepoužitSlot 4:ANepoužitSlot 5:ANepoužitFunkce Master v komunikaci:1ŽádnáAplikační balíček:3Telealarm + matematika>Licenční balíček pro FDM software MS20:MAProfessional licence 1x pracovní stanice (DVD verze, včetně licenčního klíče) -
2
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371
Kompaktní teploměrFixace:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _Komunikace; výstupní signál:AHART; 4-20mAAutomatický kalibrační bod; přesnost:1118°C; samokalibrace s vysokou přesností
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
Výrobek není dostupný na českém trhu.
Memograph M RSG45
Pokročilý správce dat
Moderní grafický záznamník dat představuje flexibilní a výkonný systém pro organizaci procesních hodnot. Díky intuitivnímu ovládání se Memograph M rychle přizpůsobí jakékoli aplikaci. Hodnoty naměřené v procesu jsou srozumitelně zobrazovány na displeji, bezpečně nahrávány a limity jsou monitorovány a analyzovány. Prostřednictvím běžných komunikačních protokolů lze naměřené a vypočítané hodnoty snadno předávat na vyšší systémové úrovně a vzájemně propojovat jednotlivé technologické moduly. K dispozici také jako verze na DIN lištu bez displeje.
-
Měřicí princip
Záznamník dat
-
Princip měření
Správce energií
-
Funkce
Bezpečný záznam dat a analýza signálu
vizualizace
integrovaný webový server pro nastavení zařízení
HART(R) transparentnost, RSG45 jako HART modem e-mailová notifikace (šifrované e-maily)
frekvence skenování 100 ms, velmi rychlý ukládací cyklus 100 msmodulární konstrukce pro rychlé rozšíření čtení a zpracování dat prostřednictvím softwaru Field Data Manager
OPC server pro zobrazení okamžitých hodnot (volitelné) -
Vstup
20 analogových (max.) (U, I, TC, RTD, frekvenční, pulzní)
20 HART (max.) (HART, 4–20 mA)
14 digitálních (max.) (řídicí, události a počítací vstupy) -
Výstup
12 relé (max)
2 analogové (max) (I, pulzní)
1 napájení převodníku -
Rozhraní
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Úložiště/záznam
interní paměť
SD karta
USB flash disk -
Displej
Barevný grafický displej TFT 7"
Barevný grafický displej TFT 7" s dotykovým panelem -
Kryt
panelové osazení se zinkovým litým rámem
panelové osazení s rámem z nerezové oceli
stolní skříň
Polní skříň -
Napájení
100...230 V AC +/-10%
24V (-10%; +15%) AC/DC -
Certifikáty
CE
EAC
UL (US a CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL uvedené v seznamu
PROFINET certifikace -
Softwarový balík
Dávkový software
Software pro odpadní vodu
Software pro dálkovou výstrahu
Energetický software (voda + pára)
Odpadní vody + přetečení při bouřce + dálková výstraha
Software pro dálkovou výstrahu + energetický software (voda + pára)
-
Měřicí princip
Energy manager
-
Princip měření
Správce energií
-
Funkce
Výpočet hmotnostního průtoku a energie pro vodu a páru.
-
Výpočty
Hmotnost / množství tepla
rozdíl množství tepla -
Počet aplikací
Není definováno
-
Normy pro výpočty
IAPWS-97
-
Komunikace
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
Zařízení PROFINET
Adaptér EtherNet/IP -
Napájení
Nedefinováno
-
Smyčkové napájení
24 V DC +/-15%
-
Krytí
IP 65 (přední panel)
-
Vstup
0–20 mA univerzální
HART
614 digitální -
Výstup
2 analogové
-
Rozměry (š × v × h)
195,2 × 149,2 × 227,1 mm (7.69" × 5.87" × 8.94")
-
Ovládání
Navigace na místě, na webovém serveru a prostřednictvím FieldCare/DeviceCare
-
Displej
7 TFT
-
Funkce softwaru
Interní výpočet hmotnostního průtoku a energie
-
Certifikáty
CE
EAC
UL (US a CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certifikace
iTHERM TrustSens TM371
Kompaktní teploměr
Oceněný inteligentní teplotní senzor s integrovaným převodníkem HART® a technologií Heartbeat představuje první RTD senzorovou jednotku na světě, která je schopna plně automatizované autokalibrace na místě. Účinně eliminuje riziko nezjištěných neshod, snižuje prostoje výroby a zvyšuje bezpečnost produktů a efektivitu procesů v aplikacích potravinářského a nápojového průmyslu a farmacie. Zařízení je plně v souladu s předpisy FDA 21 CFR část 11 a pravidly GMP.
-
Měřicí princip
Odporový snímač teploty
-
Charakteristika/aplikace
s funkcí autokalibrace
metrické provedení
kompaktní teplotní sonda
hygienické provedení
farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl -
Teploměrná/ochranná jímka
bez
vč. termojímky
vč. rohové termojímky -
Vložka/sonda
bez výměnné vložky
-
Vnější průměr ochranné jímky
6,0 mm (0,24'')
9,0 mm (0,35'')
12,7 mm (0,5") -
Max. délka zanoření na vyžádání
až 900,00 mm (35,4'')
-
Materiál ochranné/teploměrné jímky
1.4435, delta ferity < 1 %
316L -
Procesní připojení
svírací šroubení
navařovací adaptér
připojení clamp podle ISO 2852
šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11851
aseptický šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11864-1
kovový utěsňovací systém
závit podle ISO 228 pro adaptér Liquiphant
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 kolena podle DIN 11865 -
Tvar hrotu
přímý
redukovaný -
Drsnost povrchu Ra
0,76 μm (29,92 μin)
0,38 μm (14,96 μin)
0,38 μm (14,96 μin) elektrolyticky leštěno -
Rozsah provozní teploty
Pt 100:
−40 °C až 160 °C
(−40 °F až 320 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Doba odezvy
t50 = 2,5 s
t90 = 5,4 s -
Integrovaný hlavicový převodník
ne (signál 4 až 20 mA, HART)
-
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
CSA C/US
UKCA
ATEX IECEx
EAC
NEPSI