Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Deltapilot FMB51 – hydrostatické měření výšky hladiny

Hydrostatické
měření výšky hladiny
Deltapilot FMB51

Tlakový senzor s měřicí buňkou Contite pro hydrostatické měření výšky hladiny

FMB51
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Standardní 0,2 %
    Volitelná možnost 0,1 %

  • Procesní teplota

    −10 °C … 85 °C
    (14 °F … 212 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    40 bar (600 psi)

  • Rozsah měření tlaku

    100 mbar až 10 bar
    (1,5 psi až 150 psi)

  • Hlavní smáčené díly

    Slitina C
    316L
    volitelný povlak AuPt

  • Max. měřená vzdálenost

    100m (328ft) H2O

  • Materiál procesní membrány

    316L, AlloyC
    zlato–rhodium

  • Měřicí senzor

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

Oblast použití

Deltapilot FMB51 je tyčová verze s pevným procesním připojením. Toto zařízení s měřicí buňkou Contite se obvykle používá v oblasti životního prostředí. Je určen pro měření hladiny v kapalných a pastovitých médiích, v otevřených nebo uzavřených nádobách a není ovlivňován případnou tvorbou pěny. Pro použití v bezpečnostních systémech SIL2.

Pro měření hladiny.

  • Procesní připojení: závity a příruby

  • Teplota: −10 až +85 °C

  • Měřicí rozsah: 0,1 až 10 bar / 100 m H2O

  • Přesnost: ±0,2 %, ±0,1 % (volitelně)

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, prevence přeplnění WHG, SIL, schválení pro pitnou vodu

Výhody

  • Hermeticky uzavřená měřicí buňka Contite odolná proti kondenzátu, vysoká referenční přesnost: ±0,2 %, volitelně ±0,1 % a minimální vliv teploty

  • Modulární koncepce pro snadnou výměnu displeje nebo elektroniky

  • Bezproblémová a nezávislá integrace systému (HART/PA/FF)

  • Snadný a bezpečný provoz prostřednictvím intuitivního menu s nápovědou: na místě pomocí displejového modulu, přes signální výstup 4 až 20 mA s komunikací HART, sběrnicí PROFIBUS PA nebo FOUNDATION Fieldbus

  • Mezinárodní použití díky širokému spektru schválení

Videa

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products