Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Teploměrné jímky a ochranné trubky

Teploměrné jímky a ochranné trubky pro teplotní senzory v různých průmyslových aplikacích

Teploměrné jímky a ochranné trubky pro teplotní senzory
26 Výrobky
Filtrovat X icon

Teploměrné jímky a ochranné trubky

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

O teploměrné jímce a ochranné trubce

Teploměrná jímka představuje část teploměru přicházející do styku s procesním médiem. Teploměrné jímky se dělí na ochranné trubky konstruované ze svařovaných trubek a teploměrné jímky vyráběné z plných tyčových materiálů vyvrtáním příslušného otvoru.
Teploměry v mnoha případech nelze umístit přímo do média, ale potřebují určitou ochranu před nepříznivými procesními podmínkami. Teploměrná/ochranná jímka navíc poskytuje možnost výměny měřicí vložky bez přerušení procesu.

Naše obrovské portfolio teploměrných jímek a ochranných trubek zahrnuje:

  • Konstrukce jímky - svařovaná, z tyčového materiálu nebo kovaná.
  • Široká škála průmyslových a hygienických procesních připojení - např. závitové, přírubové, navařovací, nástrčné, lisovací, svěrné a mnoho dalších.
  • Široký výběr materiálů - od nerezové oceli přes slitiny až po keramiku a další.
  • S prodlužovacím hrdlem nebo bez něj.
  • Provedení podle DIN 43772, ASME B40.9 nebo NAMUR NE 170.

Naše nabídka služeb

Společnost Endress+Hauser vás podpoří při výběru, konfiguraci a objednávce vhodné teploměrné jímky pro vaše procesní podmínky a specifikace.

1. Možnosti objednání

  • Teploměr a vhodná jímka se dodávají jako předem smontovaná jednotka pod jedním objednacím kódem.
  • Teploměr a teploměrná jímka se dodávají jako dvě jednotky se samostatnými objednacími kódy. Tuto možnost lze využít v projektové činnosti s externími staviteli zařízení díky flexibilitě instalace jednotek v různých časech / na různých místech.
  • Teploměrná jímka jako samostatné zařízení, např. jako náhradní díl nebo dodatečná montáž.

2. Jednoduchá a komplexní konfigurace výrobku podle specifikací (standardy jímek, připojení teploměru, procesní připojení, tvar hrotu, rozměry...)

3. Výpočet velikosti/pevnosti jímky zajišťuje strukturální integritu jímky a její schopnost odolávat stanoveným procesním podmínkám. Tento výpočet zohledňuje materiálové vlastnosti a geometrické rozměry teploměrné jímky, jakož i procesní podmínky. Úspěšný výpočet ověřuje, zda je teploměrná jímka bezpečná a vhodná pro použití v zamýšlené aplikaci.