Inovativní měření teploty – iTHERM StrongSens
Inovativní měření teploty – robustní teplotní senzor pro vysoce přesné měření a přesné řízení procesů. Odolnost proti vibracím až do 60 g.
500 bar (7 252 psi)
Podle dané konfigurace
1500 mm
Tyčová vrtaná teploměrná jímka iTHERM TT151 je navržena podle norem DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 nebo v individuální konfiguraci. Robustní ochranná trubka zajišťuje bezpečné a přesné měření v technologických linkách nebo nádobách a chrání teplotní čidla před nepříznivými vlivy prostředí. Je vrtána a obráběna z masivního tyčového materiálu s průměrem kořene od 9 do 50 mm. Hroty jsou k dispozici v rovném, kuželovém nebo stupňovitém tvaru. Procesní připojení zahrnují výběr standardních přírub, závitů nebo přivařovacích verzí.
Chrání teplotní senzor před fyzikálními a chemickými vlivy
Vysoká robustnost pro náročné procesní podmínky
Rozsah tlaku: do 500 bar (7 252 psi)
Pro použití v trubkách, nádobách nebo nádržích
Jednodušší údržba a následná kalibrace místa měření (senzor lze vyměnit bez přerušení procesu)
TT151 je standardní průmyslovou jímkou vyrobenou z kulatého tyčového materiálu.
Modulární konfigurace podle DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 nebo flexibilnější univerzální verze.
Prodloužení, délku ponoru a celkovou délku lze zvolit podle požadavků procesu.
K dispozici je široký výběr rozměrů, materiálů a procesních připojení
iTHERM TwistWell ve spirálovém provedení - snížení vibrací vyvolaných vírem ve vysokorychlostních aplikacích
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Anglická verze - 12/2023 |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial applications
EN | CS | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
19/12/2023 |
Velikost souboru: |
1 MB |
Název souboru: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Česká verze - 08/2020 |
Univerzální termojímky pro teploměry v průmyslových aplikacích
EN | CS | ||
01/08/2020
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
Verze: |
01/08/2020 |
Velikost souboru: |
678.6 KB |
Název souboru: |
BA02041TCS_0120.pdf |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial
applications
EN | CS | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
19/12/2023 |
Velikost souboru: |
1 MB |
Název souboru: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Univerzální termojímky pro teploměry v průmyslových aplikacích
EN | CS | ||
01/08/2020
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
Verze: |
01/08/2020 |
Velikost souboru: |
678.6 KB |
Název souboru: |
BA02041TCS_0120.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | CS | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
10/05/2023 |
Velikost souboru: |
649 KB |
Název souboru: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
Jazyk: |
English |
Verze: |
14/07/2021 |
Velikost souboru: |
478.5 KB |
Název souboru: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Jazyk: |
German |
Verze: |
31/05/2023 |
Velikost souboru: |
1.9 MB |
Název souboru: |
IN01289T09DE_0123.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Jazyk: |
English |
Verze: |
31/05/2023 |
Velikost souboru: |
1.9 MB |
Název souboru: |
IN01289T09EN_0123.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | CS | ||
30/04/2021
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
30/04/2021 |
Velikost souboru: |
281.7 KB |
Název souboru: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
Jazyk: |
English |
Verze: |
27/07/2023 |
Velikost souboru: |
266 KB |
Název souboru: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Jazyk: |
Russian |
Verze: |
26/05/2021 |
Velikost souboru: |
1.6 MB |
Název souboru: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21
Jazyk: |
Russian |
Verze: |
01/03/2021 |
Velikost souboru: |
186.2 KB |
Název souboru: |
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf |