
Souhrn technické specifikace
-
Max. procesní tlak (statický)
500 bar (7252 psi)
-
Maximální standardní délka zanoření
900 mm (35,43")
-
Max. délka zanoření na vyžádání
5.000 mm (196,85")
Oblast použití
Při nasazení těchto ochranných jímek v náročných aplikacích těžkých provozů musí být přesně spočítána jejich zatížitelnost. Kvalita materiálu a jeho zpracování musí být prokázána penetračními kapilárními testy, ultrazvukovým testem, zkouškou těsnosti s heliem, tlakovým zátěžovým testem a dalšími nedestruktivními zkouškami.
Ochranná jímka TA560 je určena pro odporové teploměry a termočlánky, hlavně do těžkých provozů.
Výhody
Délka prodloužení a ponoření a také rozměry ochranné jímky je možno vybírat na základě požadavků procesu.
V nabídce máme velký výběr typizovaných průměrů a materiálů; na základě speciálního požadavku můžeme dodat i jiná provedení.
Dodáváme i jímky s různou kvalitou povrchové úpravy.
Připojení do procesu přes závit. Stopka ochranné jímky může mít buď rovný, nebo kuželový tvar.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical information TA560
Industrial thermowell
omnigrad TA560
Heavy duty - General purpose
From hexagonal bar stock
3/4" NPT threaded process connectionEN CS 01/05/2001Jazyk:
English
Verze:
01/05/2001
Velikost souboru:
109.8 KB
Název souboru:
TI159ten_0501.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN CS 26/09/2005Jazyk:
English
Verze:
26/09/2005
Velikost souboru:
127.9 KB
Název souboru:
TI138ten.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN CS 01/12/2016Jazyk:
English
Verze:
01/12/2016
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
04/02/2025
Velikost souboru:
18.4 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
04/02/2025
Velikost souboru:
19.1 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJazyk:
Italian
Verze:
09/07/2024
Velikost souboru:
20.3 MB
Název souboru:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Jazyk:
Italian
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
30.6 MB
Název souboru:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Jazyk:
Japanese
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
38.9 MB
Název souboru:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
60.9 MB
Název souboru:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-