Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Barstock protection tube for demanding applications

iTHERM ModuLine TT152
Barstock thermowell

Imperial thermowell for a wide range of heavy duty industrial applications

TT152
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. procesní tlak (statický)

    500 bar (7252 psi)
    Depending on Configuration

  • Maximální standardní délka zanoření

    84 in

Oblast použití

The thermowell iTHERM ModuLine TT152 is designed as per ASME B40.9 or as individual configuration. It is drilled and machined from solid bar stock, shielding temperature sensors from harsh environments.

  • Protects the temperature sensor against mechanical and chemical stress

  • Robust design for demanding process conditions

  • Pressure range: up to 500 bar (7 252 psi)

  • For use in pipes, vessels or tanks

Výhody

  • Easy maintenance and recalibration of the thermometer (sensor can be replaced without interrupting the process)

  • iTHERM TwistWell with helical design: reduces vortex-induced vibrations in high flow rate applications

  • Customizable shaft, immersion, and overall length to meet specific process requirements

  • Wide range of dimensions, materials and process connections available

  • International certification: e.g. for pressure applications

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products