
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Průtok: ±5 % h. c. s.
-
Měřicí rozsah
226 až 14 100 000 l/h (60 až 3 730 000 gal/h)
(za referenčních podmínek) -
Teplotní rozsah média
−20 až +100 °C (−4 až +212 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 40
-
Materiály smáčených částí
Převodník: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
Ponorná trubice: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
Připojení:
– Svírací šroubení: 1.4404 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
– Závitové hrdlo: 1.4404 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
– Upínací návlečka: PEEK 450G; 1.4404 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
– Tri‐Clamp; DN 40 DIN 11851, DN 50 DIN 11851; DN 40 DIN 11864‐1A, DN 50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)
Oblast použití
Přístroj t-mass T 150 je první termický přístroj od společnosti Endress+Hauser na měření hmotnosti kapalin. t-mass T 150 je zkonstruován primárně pro aplikace s vodou. Protože princip měření není závislý na vodivosti nebo nevodivosti média, tento průtokoměr je možno použít pro měření a pro zjišťování trendů nejrůznějších kapalin, které jsou na bázi vody, i dalších kapalin. Zákaznická nastavení je možno zadat a uložit přes displej, tato nastavení mohou být prostřednictvím displeje také převedena z jednoho zařízení na jiné.
Princip měření se vyznačuje velkým provozním rozsahem průtoků a přímým měřením hmotnostního průtoku
Určeno pro monitorování vodivých i nevodivých kapalin.
Vlastnosti přístroje
Zásuvná verze do potrubí: jmenovitý průměr DN 40 až 1 000 (1 1/2" až 40")
Senzor v provedení pro běžné prostředí nebo pro prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu
Čistitelné metodou SIP až do 130 °C
Kompaktní přístroj s napájením 24 V DC
4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínací výstup
Kompaktní a robustní převodník
Výhody
Určeno pro monitorování vodivých i nevodivých kapalin
Vysoká provozní bezpečnost – vysoká opakovatelnost a linearita díky integrované kompenzaci teploty
Cenově výhodné měření – snadná instalace, nepatrná tlaková ztráta, bezúdržbová koncepce
Spolehlivé monitorování trendů veličin průtoku – měření několika veličin zároveň
Rychlé a snadné uvedení do provozu – intuitivní obslužné menu
Vysoká využitelnost technologie – vlastní diagnostika a monitorování chyb
Automatické obnovení dat po provedeném servise
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Proline t-mass T 150 Technical Information
Anglická verze - 12/2013
Thermal mass flowmeter
EN CS 18/12/2013Jazyk:
English
Verze:
18/12/2013
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI01127DEN_0113.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline t-mass T 150 Technical Information
Thermal mass flowmeter
EN CS 18/12/2013Jazyk:
English
Verze:
18/12/2013
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI01127DEN_0113.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline t-mass T 150 HART Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN CS 18/12/2013Jazyk:
English
Verze:
18/12/2013
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
BA01260DEN_0113.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline t-mass T 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN CS 04/04/2016Jazyk:
English
Verze:
04/04/2016
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
GP01032DEN_0115.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline t-mass T 150 Brief Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN CS 18/12/2013Jazyk:
English
Verze:
18/12/2013
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
KA01155DEN_0113.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN CS 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Jazyk:
English
Verze:
01/09/2017
Velikost souboru:
562.2 KB
Název souboru:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN CS 01/03/201828/11/201325/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
139.5 KB
Název souboru:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN CS 03/03/202015/02/2019Jazyk:
English
Verze:
03/03/2020
Velikost souboru:
406.9 KB
Název souboru:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Hot tap
t-mass T 150
EN CS 01/04/202201/06/201715/05/2014Jazyk:
English
Verze:
01/04/2022
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
EA01105DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Cold tap, atmospheric pressure
t-mass B, T 150, I 300, 500-digital
EN CS 15/10/202431/07/202001/10/201804/10/2016Jazyk:
English
Verze:
15/10/2024
Velikost souboru:
539.9 KB
Název souboru:
EA01136DA2_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Safety chain Installation Instructions
t-mass T 150
EN CS 01/10/201816/05/2014Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
283.7 KB
Název souboru:
EA01106DA2_0218.pdf
-