Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru Proline Promass S 500 / 8S5B s různými oddělenými převodníky

Proline Promass S 500
Coriolisův průtokoměr

Snadno čistitelný přístroj s jednotrubicovým samovyprazdňovacím systémem ve verzi s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy

8S5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +150 °C (−58 až +302 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 150, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4435 (316L)
    Připojení: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Promass S představuje ideální volbu mezi průtokoměry s hygienickou konstrukcí a je určen pro aplikace v potravinářském průmyslu, který vyžaduje optimální čistitelnost. Jeho samovyprazdňovací jednotrubicový systém zaručuje šetrnou manipulaci s kapalinami. Se svým inovativním odděleným převodníkem umožňuje Promass S 500 maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a ověření shody.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Určeno pro aplikace, kde se vyžaduje optimální čištění v hygienických podmínkách.

Vlastnosti přístroje

  • Velké množství různých hygienických procesních připojení

  • Odpovídá normám 3A a EHEDG

  • Rychlé zotavení z CIP/SIP

  • Provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V; hygienické pouzdro připojení senzoru se stupněm krytí IP 69

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem

Výhody

  • Vyšší procesní bezpečnost – konstrukce umožňující snadné čištění se samovyprazdňovací měřicí trubicí.

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota).

  • Prostorově úsporná instalace – není potřeba žádný vstup/výstup.

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a Ethernet.

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products