Snadno čistitelný průtokoměr se systémem jednoduché samovyprazdňovací trubice a s rozšířenými funkcemi převodníku. Určeno pro aplikace, kde se vyžaduje optimální čištění v hygienických podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Nízké instalační náklady – systém plně samovyprazdňovací trubice umožňuje montáž ve vodorovné poloze. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Velké množství různých hygienických procesních připojení. Odpovídá normám 3A a EHEDG.
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění a dávkování, pro hustotu a koncentraci, pro pokročilou diagnostiku. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 modulární výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) Relé
Vstupy
2 modulární vstupy: Stavový 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, FDA
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Snadno čistitelný průtokoměr se samovyprazdňovacím jednotrubicovým systémem a s rozšířenými funkcemi převodníku. Určeno pro aplikace vyžadující optimální čistitelnost za hygienických podmínek.
Vlastnosti senzoru
Nízké instalační náklady – samovyprazdňovací design měřicí trubice ve vodorovné poloze. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Velké množství různých hygienických procesních připojení. Odpovídá normám 3A a EHEDG.
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění a dávkování, pro hustotu a koncentraci, pro pokročilou diagnostiku. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat pro servisní účely. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 modulární výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) Relé
Vstupy
2 modulární vstupy: Stavový 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, FDA
Měřicí princip
Coriolis
Charakteristika / Aplikace
Coriolisovo hmotnostní měření průtoku a hustoty pro potravinářský a nápojový průmysl.
Průměrná teplota
−20 až +65 °C (−4 až +140 °F)
Procesní teplota
−50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
Procesní tlak
PN 16–40 Cl 150–300 JIS 20–40K
Smáčené části
904L/1.4539
Výstup
4–20 mA pulzní/frekvenční (10 kHz, aktivní/pasivní) relé/stav
Certifikáty / Schválení
ATEX FM CSA IECEx TIIS NEPSI
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Snadno čistitelný průtokoměr se systémem jednoduché samovyprazdňovací trubice a s rozšířenými funkcemi převodníku. Určeno pro aplikace, kde se vyžaduje optimální čištění v hygienických podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Nízké instalační náklady – systém plně samovyprazdňovací trubice umožňuje montáž ve vodorovné poloze. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem ani za ním. Široká škála různých hygienických procesních připojení. Odpovídá normám 3A a EHEDG.
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění a dávkování, pro hustotu a koncentraci, pokročilá diagnostika. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .