
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)
-
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 150, 20K
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4435 (316L)
Připojení: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Oblast použití
Promass S je pionýrem v hygienických aplikacích – řešení od společnosti Endress+Hauser optimalizované pro průmyslová měření splňuje všechny hygienické požadavky pro instalaci v potravinářském a nápojovém průmyslu. V kombinaci s nejmenším tělesem převodníku, které je dnes dostupné na trhu, přístroj podává plný výkon měření na velmi malém prostoru. Byl vyvinut pro aplikace, kde prostor hraje důležitou roli. Promass S 100 je často volen systémovými integrátory, projektanty měřicích stanic a výrobci zařízení.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Určeno pro aplikace, kde se vyžaduje optimální čistitelnost v hygienických podmínkách.
Vlastnosti přístroje
Velké množství různých hygienických procesních připojení
Odpovídá normám 3A a EHEDG
Rychlé zotavení z CIP/SIP
Robustní těleso ultrakompaktního převodníku
Vysoký stupeň krytí: IP 69K
K dispozici je místní displej
Výhody
Nízké instalační náklady – systém plně samovyprazdňovací trubice umožňuje montáž ve vodorovné poloze
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota)
Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru
Místní nastavení, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promass S 100
Anglická verze - 11/2024
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/01/202101/12/201510/06/201419/09/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
5.9 MB
Název souboru:
TI01037DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline Promass Stručné pokyny k obsluze
Česká verze - 04/2017
Proline Promass Část 1 z 2 Coriolisův senzor
EN CS 01/04/201701/08/201601/12/2015Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2017
Velikost souboru:
848.6 KB
Název souboru:
KA01212DCS_0317.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promass S 100
Coriolis flowmeter
EN CS 01/11/202401/01/202101/12/201510/06/201419/09/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
5.9 MB
Název souboru:
TI01037DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis flowmeter
HARTEN CS 01/11/202401/01/202110/06/201401/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
BA01193DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN CS 01/11/202401/01/202101/04/201301/06/2012Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
BA01060DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis flowmeter
EtherNet/IPEN CS 01/11/202401/01/202131/12/201401/04/201301/06/2012Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
BA01068DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis flowmeter
PROFINETEN CS 01/11/202401/01/202101/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
BA01432DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN CS 01/11/202401/01/202131/12/201419/09/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
BA01254DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201723/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 01/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
GP01037DEN_0217.pdf
-