Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Vírový průtokoměr Proline Prowirl O 200

Proline Prowirl O 200
Vírový průtokoměr

Průtokoměr optimalizovaný podle požadavků na vysokotlaká navazující potrubí

7O2C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
    Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
    Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): ±1,7 % (s kompenzací teploty); ±1,5 % (s kompenzací teploty/tlaku)
    Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): ±1,5 (s kompenzací teploty/tlaku); ±1,7 % (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku)
    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %

  • Měřicí rozsah

    Kapalina: 0,1 až 1 700 m³/h
    v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
    Pára, plyn: 0,52 až 22 000 m³/h
    v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −40 až +260 °C
    Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 250, třída 1500, 40K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408 (CF3M)
    DSC senzor: UNS N07718 podobná slitině 718, 2.4668
    Procesní připojení: 1.4404/F316/F316L

Oblast použití

Prowirl O je ideálně vhodný pro spolehlivé řízení procesů v náročných aplikacích měření plynu a páry s vysokým procesním tlakem. Jeho konstrukce navíc zaručuje maximální bezpečnost v hlavních a pomocných procesech. Díky originálnímu napájení po smyčce průtokoměr Prowirl O 200 umožňuje cenově výhodnou a hladkou integraci do stávající infrastruktury. Nabízí nejvyšší provozní bezpečnost v prostředích s nebezpečím výbuchu. Technologie Heartbeat umožňuje trvalou provozní bezpečnost.

  • Upřednostňovaný měřicí princip pro mokrou/nasycenou/přehřátou páru, plyny a kapaliny (i kryogenní)

  • Vyvinutý speciálně pro aplikace s vysokým procesním tlakem.

Vlastnosti zařízení

  • Hmotnostní průtok páry na mezi sytosti do PN 250 (třída 1500)

  • Úplná shoda s požadavky NACE (MR0175/MR0103)

  • Flexibilní umístění tlakové komory

  • Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat

  • Robustní dvoukomorový kryt

  • Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex)

Výhody

  • Lepší řízení procesů – integrované měření teploty a tlaku pro páru a plyny.

  • Zvýšená mechanická integrita měření průtoku – speciální konstrukce senzoru.

  • Stejná přesnost již od hodnoty Re 10 000 – nejlineárnější senzor vírového průtokoměru.

  • Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez posunu hodnot.

  • Pohodlné zapojení zařízení - oddělený prostor pro připojení, různé možnosti Ethernet.

  • Bezpečný provoz - není nutné zařízení otevírat.

  • Integrované ověření – technologie Heartbeat.

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení s technologií Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a zároveň snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat poskytuje detailní přehled o stavu zařízení, což vede k vyšší provozní bezpečnosti a nákladové efektivitě.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet je připraven pro procesní průmysl: Ethernet-APL zajišťuje dlouhou délku kabelu, snadnou instalaci a ochranu proti výbuchu. To umožňuje vysokorychlostní komunikaci v terénu.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products