Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru Proline Promass O 500 / 8O5B s různými oddělenými převodníky

Proline Promass O 500
Coriolisův průtokoměr

Robustní vysokotlaký průtokoměr s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy

8O5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 800 000 kg/h

  • Teplotní rozsah média

    −40 až +205 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 250, třída 1500

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Připojení: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Oblast použití

Promass O je určen pro špičkovou přesnost měření kapalin a plynů při vysokých procesních tlacích v ropném a plynárenském průmyslu. Senzor je vhodný pro pobřežní podmínky a je odolný vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Se svým inovativním odděleným převodníkem umožňuje Promass O 500 maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Heartbeat Technology umožňuje spolehlivost měření a ověření shody.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Vysoká přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodné pro pobřežní podmínky.

Vlastnosti přístroje

  • Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500)

  • Jmenovitá světlost: DN 80 až 250 (3" až 10")

  • Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem

Výhody

  • Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí.

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota).

  • Prostorově úsporná instalace – není potřeba žádný vstup/výstup.

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a Ethernet.

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products