
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Měřicí rozsah
0,5 m³/h až 263 000 m³/h
-
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +164 °F) -
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
-
Materiály smáčených částí
Výstelka: polyuretan; tvrdá pryž, PTFE
Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Oblast použití
Prémiový přístroj pro měření vody a odpadních vod Promag W 300 byl navržen pro spolehlivé použití v nebezpečných oblastech a v náročných podmínkách. Jeho kompaktní převodník nabízí vysokou flexibilitu z hlediska obsluhy a systémové integrace: přístup z jedné strany, vzdálený displej a vylepšené možnosti připojení. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivé měření a ověřování shody.
Princip obousměrného měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě.
Určeno pro měření průmyslové nebo komunální vody a odpadních vod.
Vlastnosti zařízení
Mezinárodní schválení pro pitnou vodu
Stupeň krytí IP68 (krytí typu 6P)
Nová vlastnost: Schváleno pro převod do úschovy do MI-001/OIML R49
Kompaktní dvoukomorové pouzdro s až 3 vstupy/výstupy
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN
K dispozici je vzdálený displej
Výhody
-
Spolehlivé měření s konstantní přesností s 0 x DN na vstupu a bez tlakové ztráty.
Flexibilní technika - senzor s pevnými nebo kolenovými procesními spoji.
-
Aplikační způsobilost - ochrana proti korozi podle normy EN ISO 12944 pro podzemní nebo podvodní instalaci.
Vyšší provozní dostupnost technologie – senzor vyhovuje specifickým požadavkům daného odvětví.
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím - mnoho volně kombinovatelných vstupů/výstupů a Ethernetu.
Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.
Integrovaná funkce ověření – Technologie Heartbeat.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag W 300
Anglická verze - 08/2022
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019Jazyk:
English
Verze:
01/08/2022
Velikost souboru:
12.1 MB
Název souboru:
TI01414DEN_0422-00.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
Proline Promag 300 / 500 Manufacturer regarding firmware update (NE53)
Anglická verze - 09/2022
New firmware version: Promag 300 / 500 Modbus: 1.06.00
EN CS 21/09/2022Jazyk:
English
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
525.6 KB
Název souboru:
MI01517D06EN01.22-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag W 300
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019Jazyk:
English
Verze:
01/08/2022
Velikost souboru:
12.1 MB
Název souboru:
TI01414DEN_0422-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promag W 300
Electromagnetic flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN CS 10/01/2024Jazyk:
English
Verze:
10/01/2024
Velikost souboru:
7.4 MB
Název souboru:
BA02104DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS PA
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/01/202001/02/2019Jazyk:
English
Verze:
01/01/2020
Velikost souboru:
6.9 MB
Název souboru:
BA01928DEN_0220.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 300 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/01/202001/02/2019Jazyk:
English
Verze:
01/01/2020
Velikost souboru:
8.1 MB
Název souboru:
BA01937DEN_0220.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 300
Electromagnetic flowmeter
HARTEN CS 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Jazyk:
English
Verze:
01/08/2022
Velikost souboru:
9.5 MB
Název souboru:
BA01918DEN_0422-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 300 FOUNDATION Fieldbus
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/01/202001/02/2019Jazyk:
English
Verze:
01/01/2020
Velikost souboru:
7.1 MB
Název souboru:
BA01938DEN_0220.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/01/202001/02/2019Jazyk:
English
Verze:
01/01/2020
Velikost souboru:
7 MB
Název souboru:
BA01940DEN_0220.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN CS 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Jazyk:
English
Verze:
01/08/2022
Velikost souboru:
8.5 MB
Název souboru:
BA01939DEN_0422-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 300 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/01/202016/09/201915/07/201901/02/2019Jazyk:
English
Verze:
01/01/2020
Velikost souboru:
9.7 MB
Název souboru:
BA01941DEN_0420.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 300 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Proline Promag 300
PROFIBUS DPEN CS 01/06/2018Jazyk:
English
Verze:
01/06/2018
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
GP01135DEN_0118.pdf
-