
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % hodnoty ±1 mm/s (0.04 in/s)
Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % hodnoty ±2 mm/s (0.08 in/s) -
Měřicí rozsah
4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 až 44 000 gal/min)
-
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F)
Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F)
Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F) -
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
-
Materiály smáčených částí
Výstelka: PFA, PTFE
Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina; titan
Duplex 1.4462 (UNS S31803)
Oblast použití
Promag P je určen pro chemické a procesní aplikace s korozivními kapalinami a vysokými teplotami média. Jeho ultrakompaktní převodník poskytuje plný výkon na nejmenší ploše a umožňuje bezproblémovou systémovou integraci, díky čemuž je Promag P 100 preferovanou volbou pro konstruktéry skidů, výrobce zařízení a systémové integrátory. Technologie Heartbeat umožňuje dodržování předpisů a bezpečnost procesů za všech okolností.
Princip obousměrného měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Je určen pro aplikace v chemickém a zpracovatelském průmyslu, kde jsou korozivní kapaliny a vysoké teploty médií.
Vlastnosti zařízení
Jmenovitý průměr: max. DN 600 (24")
Všechna běžná schválení Ex
Výstelka z materiálu PTFE nebo PFA
Robustní ultrakompaktní těleso převodníku
K dispozici je místní displej
Výhody
Pro nejrůznější aplikace – velký výběr materiálů, které přicházejí do styku s médii
Energeticky úsporné měření průtoku – díky zúžení průřezu nevznikají žádné tlakové ztráty
-
Bezúdržbové - žádné pohyblivé součásti
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na velmi malém prostoru.
Místní ovládání, které šetří váš čas. Není potřeba žádný další software ani hardware – integrovaný webový server
Integrovaná verifikace – Heartbeat Technology
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promag P 100
Anglická verze - 12/2024
Electromagnetic flowmeter
EN CS 20/12/202401/10/201701/12/201502/06/201418/10/2013Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
TI01102DEN_0624-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline Promag Stručné pokyny k obsluze
Česká verze - 04/2017
Proline Promag Část 1 z 2 Magneticko-indukční senzor
EN CS 01/04/201701/08/201601/12/2015Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2017
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
KA01216DCS_0317.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promag P 100
Electromagnetic flowmeter
EN CS 20/12/202401/10/201701/12/201502/06/201418/10/2013Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
TI01102DEN_0624-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/10/201701/06/201413/06/2013Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
BA01176DEN_0317.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promag P 100 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN CS 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
4.5 MB
Název souboru:
BA01174DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promag P 100 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN CS 20/12/202401/10/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
BA01422DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/10/201701/06/201417/10/2013Jazyk:
English
Verze:
01/10/2017
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
BA01238DEN_0317.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promag P 100 HART
Electromagnetic flowmeter
EN CS 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
BA01172DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
GP01038DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 23/12/2015Jazyk:
English
Verze:
23/12/2015
Velikost souboru:
815 KB
Název souboru:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 23/12/2015Jazyk:
English
Verze:
23/12/2015
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
GP01041DEN_0115.pdf
-