Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek průtokoměru Proline Promass F 200 / 8F2B s maximálním výkonem při měření kapalin a plynů

Proline Promass F 200
Coriolisův průtokoměr

Robustní průtokoměr s napájením po smyčce.

8F2B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 70 000 kg/h

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −50 až +150 °C
    Volitelná možnost: −50 až +205 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404; slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

Oblast použití

Promass F má dlouhodobě pověst vysoce přesného přístroje. Je vhodný pro široký rozsah aplikací. Promass F 200 se navíc vyznačuje jedinečnou dvouvodičovou technologií, která odpovídá průmyslovým standardům. To umožňuje bezproblémovou integraci systému do stávající infrastruktury. Další výhodou je vysoká provozní bezpečnost zařízení ve výbušných prostředích díky jeho jiskrově bezpečnému provedení (Ex ia) a nepřetržité procesní bezpečnosti povolenou technologií Heartbeat.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Maximální výkon při měření kapalin a plynů pro široký rozsah aplikací

Vlastnosti přístroje

  • Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,1 %

  • Teplota média až do +205 °C (+401 °F)

  • Jmenovitý průměr: DN 8 až 80 (3/8" až 3")

  • Technologie napájení po smyčce

  • Robustní dvoukomorový kryt

  • Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex)

Výhody

  • Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním

  • Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice

  • Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products