Robustní průtokoměr s vynikající přesností a s rozšířenými funkcemi převodníku. Měření kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění a dávkování, pro hustotu a koncentraci, pro pokročilou diagnostiku. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 250 (⅜ až 10") Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 modulární výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) Relé
Vstupy
2 modulární vstupy: Stavový 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
CE, C-tick
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Námořní certifikáty a schválení
Povolení pro provoz v námořním prostředí
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, FDA
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s vynikající přesností a s rozšířenými funkcemi převodníku. Nejvyšší měřicí výkon při měnících se náročných procesních podmínkách pro měření kapalin a plynů.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění a dávkování, pro hustotu a koncentraci, pro pokročilou diagnostiku. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat pro servisní účely. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 250 (⅜ až 10") Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 modulární výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) Relé
Vstupy
2 modulární vstupy: Stavový 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Námořní certifikáty a schválení
Povolení pro provoz v námořním prostředí
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, FDA
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s vynikající přesností a s rozšířenými funkcemi převodníku. Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů v náročných měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně měřicích míst v procesu – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková odolnost pláště senzoru do 40 bar.
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění a dávkování, pro hustotu a koncentraci, pro pokročilou diagnostiku. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 250 (⅜ až 10") Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 modulární výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) Relé
Vstupy
2 modulární vstupy: Stavový 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Další schválení a certifikáty
3.1 materiál, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Námořní certifikáty a schválení
Povolení pro provoz v námořním prostředí
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, FDA
Měřicí princip
Coriolis
Charakteristika / Aplikace
Univerzální a všestranný průtokoměr pro kapaliny a plyny
Průměrná teplota
−20 až 65 °C (−4 až +140 °F)
Procesní teplota
−50 až +350 °C (−58 až +662 °F)
Procesní tlak
PN 16–100 Cl 150–600 JIS 10–63K
Smáčené části
904L/1.4539 slitina C−22/2.4602
Výstup
4–20 mA pulzní/frekvenční (10 kHz, aktivní/pasivní) relé/stav
Certifikáty / Schválení
ATEX FM CSA TI IS
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s vynikající přesností a s rozšířenými funkcemi převodníku. Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem ani za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (prémiová kalibrace). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění a dávkování, pro hustotu a koncentraci, pokročilá diagnostika. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 250 (⅜ až 10") Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .