Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Proline Promass F 100 / 8F1B s nejvyšším měřicím výkonem pro kapaliny a plyny

Proline Promass F 100
Coriolisův průtokoměr

Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s ultrakompaktním převodníkem

8F1B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −50 až +150 °C
    Volitelná možnost: −50 až +240 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

Oblast použití

Promass F je známý jako vysoce přesné zařízení při měření za měnících se procesních podmínek. Je vhodný pro širokou řadu aplikací. V kombinaci s nejmenším tělesem převodníku, které je dnes dostupné na trhu, podává plný výkon měření na malém prostoru. Promass F 100 je často volen systémovými integrátory, projektanty měřicích stanic a výrobci zařízení. Se svým ultrakompaktním hygienickým tělesem z nerezové oceli se tento přístroj hodí i do nejmenších zařízení.

  • Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako je viskozita a hustota

  • Nejvyšší výkon měření kapalin a plynů za náročných a měnících se procesních podmínek.

Vlastnosti zařízení

  • Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal)

  • Jmenovitý tlak ochranné nádoby až do 40 bar

  • Nominální průměr: DN 8 až 250

  • Robustní ultrakompaktní těleso převodníku

  • Stupeň ochrany proti vniknutí: IP 69K

  • K dispozici je místní displej

Výhody

  • Nejvyšší procesní bezpečnost – zařízení je imunní ke kolísání a náročným podmínkám okolního prostředí

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním

  • Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru

  • Místní ovládání, které vám šetří čas, není potřeba žádný další software ani hardware – integrovaný webový server

  • Integrovaná diagnostika – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products