Robustní průtokoměr pro náročné aplikace s kompaktním, nebo odděleným převodníkem. Měření kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.
Vlastnosti převodníku
Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 250 (⅜ až 10") Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Dvouřádkový displej s tlačítky Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
3 výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Stavový vstup
Digitální komunikace
HART PROFIBUS PA
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Námořní certifikáty a schválení
Povolení pro provoz v námořním prostředí
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, FDA
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr pro náročné aplikace s kompaktním, nebo odděleným převodníkem. Nejvyšší měřicí výkon při měnících se náročných procesních podmínkách pro měření kapalin a plynů.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.
Vlastnosti převodníku
Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 250 (⅜ až 10") Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
3 výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Stavový vstup
Digitální komunikace
HART PROFIBUS PA
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Námořní certifikáty a schválení
Povolení pro provoz v námořním prostředí
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, FDA
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr pro náročné aplikace s kompaktním, nebo odděleným převodníkem. Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů v náročných měnících se procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně měřicích míst v procesu – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková odolnost pláště senzoru do 40 bar.
Vlastnosti převodníku
Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 250 (⅜ až 10") Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Dvouřádkový displej s tlačítky Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
3 výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Stavový vstup
Digitální komunikace
HART PROFIBUS PA
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Další schválení a certifikáty
3.1 materiál, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava PED, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Námořní certifikáty a schválení
Povolení pro provoz v námořním prostředí
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, FDA
Měřicí princip
Coriolis
Charakteristika / Aplikace
Univerzální a všestranný průtokoměr pro kapaliny a plyny
Průměrná teplota
−20 až +65 °C (−4 až +140 °F)
Procesní teplota
−50 až +350 °C (−58 až +662 °F)
Procesní tlak
PN 16–100 Cl 150–600 JIS 10–63K
Smáčené části
904L/1.4539 slitina C−22
Výstup
4–20 mA pulzní/frekvenční stav
Certifikáty / Schválení
ATEX FM CSA TI IS
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr pro náročné aplikace s kompaktním, nebo odděleným převodníkem. Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem ani za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (prémiová kalibrace). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.
Vlastnosti převodníku
Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 250 (⅜ až 10") Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (withPROFIBUS PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .