Pro pevné aplikace: Nová generace radarových senzorů 80 GHz
Navrženo pro speciální požadavky: Ty vaše.
Nová řada radarových snímačů Micropilot 80 GHz splňuje vaše individuální požadavky na jednodušší, efektivnější a perspektivnější výrobní procesy. Průvodci vám usnadní uvádění zařízení do provozu, jejich obsluhu a odstraňování problémů. Funkce, jako je technologie Heartbeat, vás podpoří při minimalizaci zdrojů chyb, zatímco principy měření s nízkými nároky na údržbu vám pomohou zvýšit produktivitu. Inovativní možnosti komunikace, jako je Ethernet-APL, připraví váš závod na digitální budoucnost.
Výhody
Jednoduchost: Aplikace Endress+Hauser SmartBlue vás pomocí průvodců provede uvedením do provozu a umožňuje intuitivní ovládání a detekci chyb ze vzdáleného místa. Radarovou technologii lze obsluhovat i bez náročného školení.
Široké portfolio: Micropilot doplňuje nabídku radarových zařízení Endress+Hauser, která je vhodná prakticky pro všechny radarové aplikace a dokáže splnit individuální požadavky zákazníků.
Bezpečnost: Jednoduchí průvodci snižují počet lidských chyb. Vzdálené ovládání prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu chrání vaše zaměstnance. Funkční bezpečnost se zvyšuje díky dlouholetým zkušenostem společnosti Endress+Hauser v oblasti SIL.
Technologie Heartbeat: Inovativní technologie Heartbeat se spolehlivou detekcí nánosů a diagnostickými a monitorovacími funkcemi v reálném čase umožňuje prediktivní údržbu, která následně podporuje optimalizaci procesů a dostupnost zařízení.
Odolnost vůči budoucnosti: Inovativní možnosti komunikace, jako je Ethernet-APL, zajišťují transparentnost dat v celém areálu a připravují procesy v závodě na budoucnost.
Snadné použití

Nový Micropilot splňuje vaše požadavky na měřicí techniku, která je jednoduchá od uvedení do provozu až po řešení problémů. Průvodci vás provedou procesem uvedení do provozu, aniž byste museli být výrazně zaškoleni. Obsluha a analýza chyb prostřednictvím technologie Bluetooth® jsou intuitivní, stejně jako řešení problémů na základě dat v reálném čase. Pokud je třeba vyměnit některý z přístrojů, lze jeho parametry přenést pomocí jednotky HistoROM bez ztráty dat.
Technologie Heartbeat

Jste připraveni na budoucnost? Díky inteligentním diagnostickým, monitorovacím a ověřovacím funkcím, které poskytuje technologie Heartbeat, je nová generace připravena na použití v digitální budoucnosti. Naše měřicí technologie splní vaše očekávání z hlediska optimalizace zvýšení efektivity. Nárůsty jsou odhaleny včas a díky prediktivní údržbě se vyhnete odstávkám zařízení. Pravidelná diagnostika procesů a stavu zařízení může prodloužit intervaly údržby a zvýšit efektivitu.
Kombinace technologie Heartbeat a radarového indexu přesnosti (RAI) umožňuje dokonce i dohledatelné ověření. To zase znamená, že nezbytné kalibrace lze nahradit ověřením a vysoce přesné měření je plně zaručeno. Kromě toho možnost verifikace dostupná v této řadě výrobků splňuje požadavky normy DIN ISO 9001 a ušetří vám časově náročnou práci s dokumentací.
Výkon 80 GHz

Máte obzvláště vysoké nároky na výkon radaru? S novým radarovým čipem 80 GHz poskytuje nový Micropilot spolehlivé hodnoty měření v náročných podmínkách, při dlouhých měřicích vzdálenostech a ve všech médiích. Je možné dosáhnout přesných měření v úzkých a extrémně vysokých nádobách nebo silech bez ohledu na teplotu nebo prašnost. Pokud máte vysoké procesní nádrže, umožňuje nový čip měřit v rozsahu více než 100 m a provést tovární kalibraci až do 50 m.
Proudění materiálu a prach

Mikropilot se používá pro skladování štěrku a písku na hromadách, kde umožňuje automatizovat optimální plnění povrchu bez ohledu na tok materiálu a povětrnostní podmínky. Proces plnění je monitorován na optimální úrovni bez nutnosti údržby. Přesné měření hladiny je zaručeno i za přítomnosti prachu, například v případě dopravníkových stanic. Totéž platí v případě otěru nebo vlhkosti produktu v cementových, nárazníkových a výrobních silech.
Navrženo pro speciální požadavky: Ty vaše.
Mikropilot pro pevné aplikace
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Stahování
-
-
Firemní fakta
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Velikost souboru:
Název souboru:
-
-
-
Firemní fakta
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Velikost souboru:
Název souboru:
-
-
-
Firemní fakta
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Velikost souboru:
Název souboru:
-