

Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
< 1 %
-
Procesní teplota
−40 °C ... 100 °C
(−40 °F ... 212 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 10 bar
(vakuum až 145 psi) -
Max. měřená vzdálenost
2.5 m (8 ft)
-
Hlavní smáčené díly
Tyče sondy:
316L/1.4404 / PP
Volitelná možnost: uhlíkové vlákno s povlakem z PP
Oblast použití
Liquicap FMI21 je jednoduchá a cenově efektivní tyčová sonda pro kontinuální měření výšky hladiny elektricky vodivých kapalin. Nekorozivní materiály vysoké kvality (uhlíková vlákna, nerezová ocel) umožňují použití i pro agresivní kapaliny (např. kyseliny a louhy). Sonda Liquicap ve spojení s komunikační bránou Fieldgate FXA320 (dotazování dálkově naměřených hodnot pomocí internetové technologie) je Liquicap ideálním řešením pro správu skladových zásob.
Přístroj je předem nakonfigurován z výroby na rozsah 0 až 100 % vzhledem k objednané délce sondy. Lze jej použít pro vodivost 30 μS/cm a měření je nezávislé na dielektrické konstantě (permitivitě) kapaliny. Vhodné pro měření cisteren.
Procesní připojení: G 1½, NPT 1½
Provozní tlak: vakuum až 10 bar
Měřicí rozsah: až 2,5 m
Teplota: −40 až +100 °C
Ex zóna 2, ATEX, prevence přeplnění WHG
Výhody
Bezpečná a spolehlivá funkce bez ohledu na geometrii nádrže
Není nutná žádná kalibrace (tovární přednastavení)
Nekorozivní materiály vysoké kvality (uhlíková vlákna, nerezová ocel) pro použití v agresivních kapalinách
Žádné pohyblivé části v nádrži
Cenově výhodné řešení pro kontinuální měření výšky hladiny
Nízké nároky na sklad díky možnosti zkrácení tyčí sondy na místě
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Jazyk:
English
Verze:
06/12/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquicap T FMI21 Technical Information
Two-rod probe for continuous measurement in liquids
EN CS 01/06/201011/04/200801/02/200715/04/2005Jazyk:
English
Verze:
01/06/2010
Velikost souboru:
743.5 KB
Název souboru:
TI393FEN_0510.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquicap T FMI21
Kapacitní
EN CS 01/09/2021Jazyk:
Czech
Verze:
01/09/2021
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
KA01514FCS_0121-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Kapacitní snímač pro kontinuální měření hladiny
Hladinoměr pro vodivé kapaliny
EN CS 01/06/201010/04/200814/04/2005Jazyk:
Czech
Verze:
14/04/2005
Velikost souboru:
916.4 KB
Název souboru:
FMI21_KA233Fcs.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Liquicap T FMI21
Měření úrovně kapacity
EN CS 22/03/2024Jazyk:
Czech
Verze:
22/03/2024
Velikost souboru:
337.2 KB
Název souboru:
KA01690FCS_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Liquicap T FMI21
Approval No.: EG 04 016-a
ATEX II 3 G
Protection:
EEx nA IIC T6EN CS 01/08/2004Jazyk:
English
Verze:
01/08/2004
Velikost souboru:
217.9 KB
Název souboru:
XA320FA3.pdf
-
-
-
ZE (certifikát)
Liquicap T FMI21
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-65.13-393 (DIBt)EN CS 25/10/201930/10/201401/10/200901/06/200801/10/2004Jazyk:
German
Verze:
25/10/2019
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
ZE00263FDE_1419.pdf
-
-
-
ZE (certifikát)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN CS 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Jazyk:
English
Verze:
08/02/2019
Velikost souboru:
6.1 MB
Název souboru:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN CS 12/08/201511/08/2015Jazyk:
English
Verze:
12/08/2015
Velikost souboru:
331 KB
Název souboru:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Jazyk:
English
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.5 MB
Název souboru:
FA00001F00EN2522.pdf
-