©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Procesní teplota
−20 °C ... +150 °C (−4 °F ... 302 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,8 ... 1,1 bar (11,6 psi ... 15,95 psi)
Hlavní smáčené díly
Hliník, ocel, nerezová ocel
Oblast použití
Silopilot FMM20 je přístroj s nízkými náklady pro měření výšky hladiny v zásobnících nebo silech s práškovitými, jemnozrnnými nebo hrubozrnnými sypkými materiály nebo v nádržích s kapalinami.
Pro měření lehkých sypkých materiálů, jako je obilí, plastové granule a prášek v zásobnících nebo silech s obsahem práškovitých, jemnozrnných nebo hrubozrnných sypkých materiálů.
Výhody
Prověřené a odzkoušené, spolehlivé měření lehkých sypkých materiálů, např. obilovin, plastového granulátu, prášku
Bezpečná měření v extrémně prašných prostředích
Plně elektronické digitální minimální bezpečnostní řízení – nehrozí tak, že se závaží senzoru dostane do výpusti sila nebo do dopravníkových systémů
Rychlé ovládání pomocí intuitivního menu s nápovědou s použitím čtyřřádkového textového displeje
Napájecí střídavé napětí 90 až 253 V (hnací jednotka se širokým rozsahem napětí), jakož i stejnosměrné napětí 24 V v závislosti na zvolené verzi
Výběr produktů z řady Lean
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Charakteristika/aplikace
Není ovlivňováno vlastnostmi média tvořeného nerozpuštěnými látkami Rozsah měření: 32 m
Speciální produkty
Přepínač pro indikaci potřeby údržby (preventivní údržba)
Dodávka/komunikace
90... 253V, 50/60Hz 20 - 28 VDC
Okolní teplota
−40 °C ... +60 °C (−40 °F ... 140 °F)
Procesní teplota
−20 °C ... +150 °C (−4 °F ... 302 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,8 ... 1,1 bar (11,6 psi ... 15,95 psi)
Hlavní smáčené díly
Hliník, ocel, nerezová ocel
Nejstahovanější
TI Silopilot FMM20
Electromechanical Level System
EN
CS
DE FR JA PL RU
20/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
29/01/2007
Jazyk:
English
Verze:
20/03/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI00421FEN_1424-00.pdf
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Jazyk:
English
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.5 MB
Název souboru:
FA00001F00EN2522.pdf
13 dokumenty
Electromechanical Level System
EN
CS
German French Japanese Polish Russian
20/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
29/01/2007
Jazyk:
English
Verze:
20/03/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI00421FEN_1424-00.pdf
Electromechanical Level System
EN
CS
German French Japanese Russian
11/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
05/01/2007
Jazyk:
English
Verze:
11/03/2024
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA00334FEN_1424-00.pdf
Elektromechanický hladinový systém
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Estonian Finnish Croatian Hungarian Indonesian Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Romanian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish
11/03/2024
Jazyk:
Czech
Verze:
11/03/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
KA01692FCS_0124-00.pdf
XA Silopilot FMM20
XA Silopilot FMM50
Approval No.: BVS 05 ATEX E 049 ATEX II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T99°C Da/Db ATEX II 2 D Ex tb IIIC T99°C Db
EN
CS
German French
13/05/2024
07/12/2017
04/08/2017
01/09/2011
14/01/2008
Jazyk:
English
Verze:
13/05/2024
Velikost souboru:
350.5 KB
Název souboru:
XA00425FEN_1724-00.pdf
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Jazyk:
English
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.5 MB
Název souboru:
FA00001F00EN2522.pdf
Misura di livello Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
Jazyk:
Italian
Verze:
03/03/2023
Velikost souboru:
46.9 MB
Název souboru:
FA00001F00IT2522.pdf
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Jazyk:
Spanish
Verze:
01/06/2022
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Jazyk:
German
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.6 MB
Název souboru:
FA00001F00DE2522.pdf
Selection Guide
Continuous level measurement in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
18/10/2022
Velikost souboru:
18.3 MB
Název souboru:
CP00023F00EN1922.pdf
Product family: Silopilot M, Silopilot T
Product root: FMM20-, FMM50- Declaration number: EU_01069_01.22
EN
CS
German French
01/09/2022
Jazyk:
English
Verze:
01/09/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
EU_01069_01.22.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Sparepart-Kit, Wiper 70oC FMM20/FMM50
Číslo výkresu
Objednací kód
21
52028080
Sparepart-Kit, Wiper 150/230oC FMM20/50
Číslo výkresu
Objednací kód
21
52028081
Measuring tape 15m, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
18
71031701
Measuring tape 32m, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
18
71031702
Bellows max 70oC, FMM20/FMM50
Číslo výkresu
Objednací kód
22
52028084
Bellows max 150/230oC, FMM20/FMM50
Číslo výkresu
Objednací kód
22
52028085
Guide block tape, bronze FMM20/FMM50
Číslo výkresu
Objednací kód
24
52028087
Wiper band 230mm 70oC Alu FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031621
Wiper band 230mm 70oC SS FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031622
Wiper band 230mm 150oC Alu FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031623
Wiper band 230mm 150oC SS FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031624
Wiper band 500mm 70oC Alu FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031625
Wiper band 500mm 70oC SS FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031626
Wiper band 500mm 150oC Alu FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031627
Wiper band 500mm 150oC SS FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031628
Wiper band 1000mm 70oC Alu FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031629
Wiper band 1000mm 70oC SS FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031630
Wiper band 1000mm 150oC Alu FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031631
Wiper band 1000mm 150oC SS FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71031632
Mount.kit weight, tape, steel, FMM20/50
Číslo výkresu
Objednací kód
26
52028088
Mount.kit weight, tape, SS, FMM20/50
Číslo výkresu
Objednací kód
26
52028089
Revolving shackle, steel FMM20/FMM50
Číslo výkresu
Objednací kód
27
52028100
Revolving shackle, SS FMM20/FMM50
Číslo výkresu
Objednací kód
27
52028101
Číslo výkresu
Objednací kód
28
71031615
Weight stainl.steel, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
28
71031616
Weight steel + umbrella, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
30
71031617
Weight SS + umbrella, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
30
71031618
Číslo výkresu
Objednací kód
31
71031619
Číslo výkresu
Objednací kód
29
71031620
Sensing weight PVC + spike 316Ti, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
33
71456344
Sens.weight stainl.steel+umbr.,FMM20,3.1
Číslo výkresu
Objednací kód
30
71456346
Sensing weight oval float 316Ti, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
34
71456353
Sens. weight PVC+spike 316Ti, FMM20, 3.1
Číslo výkresu
Objednací kód
33
71456386
Číslo výkresu
Objednací kód
19
71031649
Kit meas. wheel band version FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
13
71031650
Gasket electr./dirt compartment, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
5
71031652
Gasket elec./dirt comp., Ex clima, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
5
71031653
Tape reel 15m, steel/Alu, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
14
71031658
Tape reel 15m, SS/Alu, clima, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
14
71031659
Tape reel 32m, steel/Alu, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
14
71031671
Tape reel 32m, SS/Alu, clima, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
14
71031672
Kit cable gland M20, FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
11
71031689
Kit cable gland M20, Ex FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
11
71031694
Cover elec., uncoat. FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
6
71031695
Cover elec., coated, clima FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
6
71031696
Cover elec., uncoat. + gage-glass FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
6
71031697
Cover el.,coated,clima+gage-glass FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
6
71031698
Cover dirt chamber, uncoat. FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
16
71031699
Cover dirt chamber, coated, clima FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
16
71031700
Pressurisation element, plastic FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
9
71031705
Electronic cover plate, uncoated FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
4
71031706
Electronic cover plate, coated FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
4
71031707
Pressurisation element, metal FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
9
71032447
PC board FMM20, 90-253V 2rel.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031711
PC board FMM20, 90-253V 4rel.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031713
PC board FMM20 Ex, 90-253V 2rel.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031745
PC board FMM20 Ex, 90-253V 4rel.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031746
PC board FMM20, 90-253V 2rel.+ heat.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031747
PC board FMM20, 90-253V 4rel.+ heat.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031748
PC board FMM20 Ex, 90-253V 2rel.+ heat.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031749
PC board FMM20 Ex, 90-253V 4rel.+ heat.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031750
PC board FMM20, 90-253V 2rel. clim.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031751
PC board FMM20, 90-253V 4rel. clim.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031752
PC board FMM20 Ex, 90-253V 2rel. clim.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031753
PC board FMM20 Ex, 90-253V 4rel. clim.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031754
PC board FMM20, 24V 2rel.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031767
PC board FMM20, 24V 4rel.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031768
PC board FMM20 Ex, 24V 2rel.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031769
PC board FMM20 Ex, 24V 4rel.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031770
PC board FMM20, 24V 2rel.+ heat.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031771
PC board FMM20, 24V 4rel.+ heat.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031772
PC board FMM20 Ex, 24V 2rel.+ heat.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031773
PC board FMM20 Ex, 24V 4rel.+ heat.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031774
PC board FMM20, 24V 2rel. clim.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031775
PC board FMM20, 24V 4rel. clim.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031776
PC board FMM20 Ex, 24V 2rel. clim.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031777
PC board FMM20 Ex, 24V 4rel. clim.
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71031778
PCB power supply FMM20, 90-253VAC
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71031779
PCB power supply FMM20, 90-253VAC clima
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71031780
PCB power supply FMM20, 24VDC
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71031781
PCB power supply FMM20, 24VDC clima
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71031782
Číslo výkresu
Objednací kód
3
71031783
PCB processor FMM20 clima
Číslo výkresu
Objednací kód
3
71031784
PCB FMM20, 24V 2relays clim.+heater
PCB FMM20, 24V 4relays clim.+heater
PCB FMM20 Ex, 24V 2relays clim.+heater
PCB FMM20 Ex, 24V 4relays clim.+heater
PCB FMM20, 90-253V 2rel. clim.+heater
PCB FMM20, 90-253V 4rel. clim.+heater
PCB FMM20 Ex, 90-253V 2rel. clim.+heater
PCB FMM20 Ex, 90-253V 4rel. clim.+heater
Číslo výkresu
Objednací kód
17
71031654
Geared motor 24VDC, clima FMM20
Číslo výkresu
Objednací kód
17
71031655
Device heater FMM20, 24VDC
Číslo výkresu
Objednací kód
2
71031709
Start button FMM20, external
Číslo výkresu
Objednací kód
10
71031710
Device heater FMM20, 115/230VAC
Číslo výkresu
Objednací kód
2
71031795
Číslo výkresu
Objednací kód
1
71062125
Wiper plate tape, bronce 2pc.FMM20/FMM50
Číslo výkresu
Objednací kód
23
52028086
Shutter purge connection FMM20/FMM50
Číslo výkresu
Objednací kód
20
52028154
Fixing kit protection cover FMM20
Adapter flange 6" 150lbs 316TI
Adapter flange 6" 150lbs Steel
Adapter flange 8" 150lbs 316TI
Adapter flange 8" 150lbs Steel
Adapter flange DN150 PN16 316TI
Adapter flange DN150 PN16 Steel
Adapter flange DN200 PN16 316TI
Adapter flange DN200 PN16 Steel
Adapter flange DN100 PN25/40 316TI
Adapter flange DN100 PN25/40 Steel
Adapter flange 4" 300lbs 316TI
Adapter flange 4" 300lbs Steel
Adapter flange 4" 600lbs 316TI
Adapter flange 4" 600lbs Steel
Process adapter water spray cleaning
Process adapter DN50 PN16 316TI
Process adapter DN50 PN16 Steel
Process adapter DN65 PN16 316TI
Process adapter DN65 PN16 Steel
Process adapter DN80 PN16 316TI
Process adapter DN80 PN16 Steel
Process adapter 2" 150lbs 316TI
Process adapter 2" 150lbs Steel
Process adapter 3" 150lbs 316TI
Process adapter 3" 150lbs Steel
Process adapter 4" 150lbs 316TI
Process adapter 4" 150lbs Steel
Protection cover FMM20, 304
Protection cover FMM20, aluminium
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše