
Oblast použití
Memobase Plus je ideální software ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti procesu. Dokumentuje funkce snímačů Memosens po dobu životnosti, čímž nabízí plnou sledovatelnost s minimem papírování. Memobase Plus změní počítač na vysoce výkonné, prostorově úsporné měřicí zařízení až pro 4 paralelní snímače. Je možné ukládat a exportovat naměřená data a používat totožné snímače v laboratoři i v provozu a tím dosáhnout skutečně srovnatelných měření.
Memobase Plus dokumentuje životní cyklus snímače pH, ORP, vodivosti, rozpuštěného kyslíku a chloru na bázi robustní technologie Memosens.
Memobase Plus je k dispozici pro všechna odvětví průmyslu a splňuje nejvyšší požadavky farmaceutického průmyslu. Správa uživatelů a kontrolní záznamy umožňují pracovat podle FDA 21CFR část 11.
Výhody
Vyšší efektivita se snadnou údržbou senzorů: Plug and play s Memosens senzory znamená: jen výměna senzorů v procesu za laboratorně předkalibrované senzory.
Pokročilá diagnostika pomocí indikace "Připraven pro další dávku": Memobase Plus vyhodnocuje plnění snímače a jasně zobrazuje stav senzoru. Vyhnete se přenosu chyb ze senzoru zpět do procesu a zajistíte si bezpečnost procesu.
Lepší bezpečnost procesu s monitorovaným čidlem: Kompletní historie po dobu životnost všech senzorů Memosens je přínosný pro GLP, GMP, správu uživatelů a podklady pro audit v souladu s FDA 21 CFR Part 11.
Plná flexibilita s vícekanálovým, multiparametrovým softwarem: Memobase Plus promění váš počítač, notebook nebo tablet ve vysoce výkonné zařízení až pro 4 paralelní prostorově úsporné Memosens senzory.
100% shoda mezi laboratorním a provozním měřením: Memobase Plus jako měřící pracoviště minimalizuje riziko rozporů mezi laboratorními výsledky odběru vzorků a procesními hodnotami.
-
Nejvyšší přesnost měření hodnot: Memobase Plus je první nástroj, který vám umožní dělat úpravy v reálném vícebodovém senzoru a kalibracích. Profitujete ze zdokonalených výpočtů a statistik pro nejpřesnější měření.
-
Snadná správa pufrů: Se skenerem importujte číslo šarže, datum použitelnosti, atd. do pufrů v Memobase Plus - je to pohodlné, rychlé a bezchybné. To vám umožní snadno vysledovat, který senzor byl kalibrován s jakým pufrem.
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Memobase Plus CYZ71D
Multichannel multiparameter software for liquid analysis with digital
Memosens sensorsEN CS 01/04/201925/07/201630/06/201517/02/201403/12/2012Jazyk:
English
Verze:
01/04/2019
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00502CEN_0519.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memobase Plus CYZ71D Návod na obsluhu
Vícekanálová analýza kapalin pro PC, s databází
EN CS 01/04/201907/11/201713/05/201617/06/201417/02/2014Jazyk:
Czech
Verze:
17/06/2014
Velikost souboru:
6.5 MB
Název souboru:
CYZ71D_BA00502CCS_0314.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
MemoLink
Svorkovnice senzorů pro Memobase Plus CYZ71D
EN CS 05/01/202107/12/2012Jazyk:
Czech
Verze:
05/01/2021
Velikost souboru:
990.1 KB
Název souboru:
BA01134CCS_0320.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Memobase Plus CYZ71D Brief Operating Instructions
Brief Operating Instructions
EN CS 01/04/201907/07/201606/11/201517/02/201418/12/2012Jazyk:
English
Verze:
01/04/2019
Velikost souboru:
605.9 KB
Název souboru:
KA00502CEN_0519.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Jazyk:
German
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Jazyk:
Turkish
Verze:
23/11/2023
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Jazyk:
Italian
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Jazyk:
Czech
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
740.3 KB
Název souboru:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-