
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 mg/l až 20 mg/l
0%SAT až 200 %SAT
0–400 hPa -
Procesní teplota
−5 °C až 60 °C
(23–140 °F) -
Procesní tlak
max. 10 bar
(145 psi)
Oblast použití
Oxymax COS61 je vysoce výkonný snímač pro měření kyslíku, který nabízí rychlé, přesné a stabilní měření. V technologii se uplatní díky nízkým nárokům na údržbu a vysokým využitím analyzátoru. Dlouhodobě stabilní fluorescenční vrstva snímače zajišťuje trvale spolehlivé měření a je selektivní pro kyslík (bez interference).
Oxymax COS61 měří koncentrace rozpuštěného kyslíku v:
Čistírnách odpadních vod:
Analýzy a řízení kyslíku v aktivaci pro efektivní biologický proces
Monitoring procesních vod
Vodních dílech:
Monitorování stavu pitné vody (obohacování kyslíkem, ochrana proti korozi, atd.)
Sledování kvality vody v řekách, jezerech nebo povodích
-
Úpravnách ve všech průmyslových odvětvích:Kontrola O2 v biologickém čištění
Monitoring procesních vod
Chov ryb:
Kontrola O2 pro optimální podmínky růstu
Výhody
Minimální údržba, maximální dostupnost
Rychlé a bez driftu, určeno pro řízení aerace a monitorování procesů
Dlouhodobá stabilita pro zvýšenou bezpečnost procesů
Vysoký výkon ve všech aeračních procesech (SBR, Anamox, atd.)
Žádná chemie: bez manipulace s elektrolytem
Snadný přechod na optickou technologii kompatibilní s COS31 a COS41
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Anglická verze - 01/2022
Optical sensor for measuring dissolved oxygen
EN CS 05/01/202219/02/202117/07/201821/08/201207/06/2010Jazyk:
English
Verze:
05/01/2022
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
TI00387CEN_1621-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Optical sensor for measuring dissolved oxygen
EN CS 05/01/202219/02/202117/07/201821/08/201207/06/2010Jazyk:
English
Verze:
05/01/2022
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
TI00387CEN_1621-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod na obsluhu Oxymax W COS61
Snímac obsahu rozputeného kyslíku
EN CS 21/08/201201/10/200501/06/2005Jazyk:
Czech
Verze:
01/10/2005
Velikost souboru:
816.6 KB
Název souboru:
COS61_BA387Ccs.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Brief Operating Instructions Oxymax COS61
Optical oxygen sensor
EN CS 21/08/201201/10/2005Jazyk:
English
Verze:
21/08/2012
Velikost souboru:
821.1 KB
Název souboru:
KA00387CEN_13.12.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Kit for Oxymax COS61/COS61D
For maintenance of oxygen sensors COS61 and COS61D
EN CS 04/03/202518/05/2022Jazyk:
English
Verze:
04/03/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
EA01425CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD COV61
Maintenance Kit for COS61 and COS61D
Jazyk:
English
Verze:
13/03/2025
Velikost souboru:
287.7 KB
Název souboru:
SD03389CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: HE_01675_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN CS 27/09/2022Jazyk:
English
Verze:
27/09/2022
Velikost souboru:
387.8 KB
Název souboru:
HE_01676_01.22_COS61D_China-RoHS.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: EC_00151_02.16EN CS 06/01/2023Jazyk:
English
Verze:
06/01/2023
Velikost souboru:
277.9 KB
Název souboru:
EC_00151_03.23_COS61_nonEx.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: UK_00376_01.21Jazyk:
English
Verze:
06/08/2021
Velikost souboru:
277.8 KB
Název souboru:
UK_00376_1.21 COS61_nonEx.pdf
-