
Souhrn technické specifikace
-
Vstup
Jednokanálový převodník
-
Výstup/komunikace
0/4–20 mA, Hart, Profibus.
Oblast použití
Liquisys COM223 je standardní převodník pro snímače kyslíku COS41 a COS61. Zvyšuje spolehlivost provozu díky kontinuálnímu ověřování měřicí smyčky vč. senzoru. Na výběr je mnoho hardwarových a softwarových modulů, jako jsou relé nebo sběrnicová komunikace pro flexibilní přizpůsobení aplikaci. Tato modularita umožňuje kdykoli převodník upgradovat. Jednoduché menu a snadná kalibrace zrychlují a usnadňují konfiguraci a obsluhu.
Převodník Liquisys COM223 pracuje se senzory rozpuštěného kyslíku Oxymax COS41 a Oxymax COS61 v environmentálních aplikacích, jako jsou:
kontrola O2 v provzdušňovací nádrži
kontrola O2 a monitorování pitné vody
monitorování povrchové vody
úprava a monitorování procesní vody
kontrola O2 v rybích farmách, aby se zajistily optimální podmínky pro růst
Liquisys COM223 komunikuje prostřednictvím následujících protokolů a rozhraní:
0/4–20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Výhody
Vysoká provozní bezpečnost: kontinuálně ověřuje měřicí smyčku, zákaznické nastavení alarmu a kontroluje správnost kalibrace.
Spolehlivé řízení: proudový vstup pro průtok, s vypínáním regulátoru, nebo dopředné regulace.
Jednoduchá obsluha a údržba: jednoduchá jednobodová kalibrace na vzduchu, ve vzduchem nasycené vodě nebo v médiu, přímý přístup pro provedení manuální justace.
Nízké nároky na údržbu: funkce automatického čištění (zařízení Chemoclean), které se spustí při alarmu nebo při signálu od limitního spínače.
Vhodné pro každou aplikaci: množství různých modulů atd. Regulátor P(ID), časovač atd. umožňují flexibilní připojení do všech procesů.
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Liquisys M COM223/253 Technical Information
Transmitter for oxygen sensors
EN CS 31/12/201424/10/201320/06/201111/09/200501/07/2005Jazyk:
English
Verze:
31/12/2014
Velikost souboru:
822 KB
Název souboru:
TI00199CEN_1514.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
Field Communikation for Liquisys M CXM223/253
EN CS 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Jazyk:
English
Verze:
01/12/2011
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
BA209CEN_1311.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Model 840 / 842 Operating instructions
Transmitter for dissolved oxygen
Jazyk:
English
Verze:
01/07/2002
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
BA199e10.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquisys S COM 223 / 253 Návod na obsluhu - dodatek
Převodník pro měření rozpuštěného kyslíku
EN CS 01/09/201524/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2005
Velikost souboru:
149.4 KB
Název souboru:
COM253_dodBA199Ccs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN CS 01/10/200501/07/2002Jazyk:
English
Verze:
01/10/2005
Velikost souboru:
541.4 KB
Název souboru:
BA208CEN.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN CS 07/06/200527/09/200429/02/2004Jazyk:
English
Verze:
07/06/2005
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2013
Velikost souboru:
84.3 KB
Název souboru:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Instructions for service kits Liquisis M
Special documentation
Instructions for service kits Liquisis M / CPM223 / CLM223 / COM223 /
CUM223EN CS 01/05/2000Jazyk:
English
Verze:
01/05/2000
Velikost souboru:
156.7 KB
Název souboru:
SD083CA2.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: EC_00575_02.23EN CS 17/07/2023Jazyk:
English
Verze:
17/07/2023
Velikost souboru:
321 KB
Název souboru:
EC_00575_02.23_CxM2x3.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: UK_00563_01.23
Additional information: UK DoC for C*M2*3Jazyk:
English
Verze:
17/07/2023
Velikost souboru:
308.4 KB
Název souboru:
UK_00563_01.23_CxM2x3.pdf
-