Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Procesní zobrazovače a řídicí jednotky

Procesní zobrazovače a řídicí jednotky pro všechna průmyslová odvětví

Procesní zobrazovače a řídicí jednotky pro všechna průmyslová odvětví
9 Výrobky
Filtrovat X icon

Prohlédli jste si 6 z 9 produktů

Procesní zobrazovače a řídicí jednotky

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Nástroj Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

O procesní indikátorech a řídicích jednotkách

Analogové naměřené hodnoty jsou indikovány, vyhodnoceny a vypočteny procesními zobrazovači. Velké displeje nabízejí snadné odečítání hodnot za všech podmínek okolního prostředí. Univerzální vstupy umožňují připojení proudu, napětí, RTD a TC. Zobrazovače napájené ze smyčky nevyžadují samostatné napájení a lze je univerzálně používat v měřicích obvodech s proudovým signálem. Je možné je snadno instalovat do jiskrově bezpečných aplikací. Zobrazovače na provozní sběrnici podporují veškerá sběrnicová zařízení a zobrazují hodnoty přenášené po sběrnici.

Popis sortimentu

Naše portfolio procesních zobrazovačů a řídicích jednotek zahrnuje:

  • procesní zobrazovače pro montáž do rozvaděče a rovněž pro montáž v terénu
  • procesní zobrazovače s napájením ze smyčky pro přímou instalaci do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • procesní zobrazovače s protokolem HART zobrazují až 4 hodnoty na jediném zařízení
  • procesní zobrazovače s řídicí funkcí (sledování limitních hodnot, matematické funkce, tlaková diference a linearizace, ...)
  • Zobrazovače na provozní sběrnici pro začlenění do sběrnicových systémů

Princip měření: zobrazovače napájené ze smyčky

Tyto zobrazovače nevyžadují samostatné napájení a lze je univerzálně používat v měřicích obvodech s proudovým signálem 4 až 20 mA. Je možné je snadno instalovat do jiskrově bezpečných aplikací. Používají se tam, kde měřené hodnoty musí být jasně viditelné nebo kde lze z hodnoty displeje měřicího zařízení obtížně odečítat z důvodu instalačních podmínek. Jsou velmi přesvědčivé díky vysoce kontrastnímu zobrazení procesních hodnot za veškerých podmínek okolního prostředí.

Princip měření: zobrazovače na provozní sběrnici

Tyto zobrazovače podporují veškerá sběrnicová zařízení a zobrazují hodnoty přenášené po sběrnici.

Verze PROFIBUS® PA těchto zařízení funguje čistě jako monitor bez vlastní adresy zařízení.

Zobrazovače s podporou FOUNDATION Fieldbus™ mohou být používány buď v čistě monitorovacím režimu, nebo ve standardním režimu s využitím připojení přes funkční bloky.

Princip měření: zobrazovače s řídicí funkcí

Zobrazovače s řídicí funkcí kombinují několik různých funkcí v jediném zařízení:

  • aktivní bariéra
  • převodník
  • řídicí jednotka s relé

Tyto vlastnosti v kombinaci s jasně čitelnými displeji nabízejí nejvyšší pohodlí a nejlepší funkční vybavenost přímo v místě instalace.

Výhody

  • Vynikající poměr cena/výkon
  • Rychlé, snadné a pohodlné uvedení do provozu a ovládání
  • Lepší zabezpečení díky lokálnímu zobrazení měřené hodnoty
  • K dispozici mezinárodní schválení: Ex, Germanischer Lloyd / povolení pro provoz v námořním prostředí, SIL, WHG
  • Pohodlné a snadné začlenění do sběrnicových systémů

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Stahovat
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Stahovat