Záznamníky dat jsou pružné a výkonné systémy pro organizaci procesních hodnot. Díky intuitivnímu ovládání se záznamníky dat rychle přizpůsobí jakékoli aplikaci. Hodnoty naměřené v procesu jsou srozumitelně zobrazovány na displeji, bezpečně nahrávány a limity jsou monitorovány a analyzovány. Prostřednictvím běžných komunikačních protokolů lze naměřené a vypočítané hodnoty snadno předávat na vyšší systémové úrovně a vzájemně propojovat jednotlivé technologické moduly.
You've viewed 8 of 32 products
Popis sortimentu
Náš sortiment správců dat a záznamníků dat obsahuje:
- Správce dat pro bezpapírový záznam, vizualizaci a monitorování procesních hodnot
- Správce dat pro polní instalaci, montáž panelů nebo instalaci v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Správce dat s balíčky individuálních aplikací, např. pro použití v energetice, dávkování nebo úpravě odpadních vod
- Záznamníky dat pro zobrazování a ukládání naměřených hodnot
![Memograph M RSG45 – moderní grafický záznamník dat Memograph M RSG45 – moderní grafický záznamník dat](/__image/a/1207403/k/99c9bb11c545e2e790059acadfc1d41e743c7fe8/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Memograph%20M,%20RSG45.jpg)
Princip měření
Systémy záznamu dat měří připojené vstupní signály a odvozují informace požadované pro jednotlivé aplikace. Tyto informace se potom zobrazují na obrazovce přístroje a rovněž ukládají interně nebo na vyměnitelném paměťovém médiu. Tyto procesní informace lze dlouhodobě ukládat předáváním do nadřízených systémů (např. PC), a jsou proto dostupné po stisknutí tlačítka.
Podle procesních požadavků a použití lze využívat tyto funkce:
- Správce dat: jednoduché přístroje s integrovaným digitálním displejem
- Záznamník dat: výkonné přístroje pro samostatné aplikace a integraci do systémů
Společným rysem všech těchto přístrojů je, že fungují virtuálně bez opotřebení (žádné pero a papír), a proto šetří čas a peníze.
Výhody
- Vysoký stupeň bezpečnosti dat
- Správci dat s integrovaným webovým serverem: vzdálené ovládání přístroje a zobrazovací systém; díky nim se snižují náklady na údržbu
- Schopnosti systému: podporuje běžné polní sběrnice (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) za účelem rychlé integrace do různých systémů
- Výkonné softwarové balíčky a konstrukce přístrojů zaručují optimální řešení ve všech aplikacích všech odvětví