Existují dobré důvody pro odběr vzorků. Často se jedná o zákonný požadavek, ale vzorkovače pomáhají chránit povrchové vody, sledovat procesy čištění odpadních vod nebo identifikovat zdroje znečištění kanalizace. Naše automatické vzorkovače představují chytrý a osvědčený způsob odběrů vzorků. Tyto plně automatizované systémy pracují na průmyslových a městských čistírnách odpadních vod a používají je vodohospodářské orgány a zákazníci z průmyslu, pokud je požadován spolehlivý odběr jako klíčová součást technologie.
You've viewed 8 of 32 products
Naše automatické vzorkovače jsou vhodné pro řadu aplikací, jako například:
- Odběr vzorků vody
- Odběr vzorků přívalových vod
- Odběr vzorků povrchové vody
- Odběr vzorků z řek
- Odběr vzorků z vrtů a studní
- Monitoring povodí
- Monitoring procesní vody
- Vzorkování produktů pro ověření kvality
- Odběr vzorků odpadních vod
- Odběr vzorků z kalu po předběžné úpravě
- Monitoring kanalizačních systémů
Klepněte na následující tlačítko a objevte naše portfolio přenosných a stacionárních vzorkovačů.
![HFC free cooling module for sustainable sample cooling](/__image/a/9738828/k/309c38ce842fab1606e7dfbc79fdb57c1c629471/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CSF48_CSF28_K%C3%BChlmodul_1920x1080pix.jpg)
Časově řízené vzorkování vod
Vzorkování vod pomocí našich automatických vzorkovačů je snadné a absolutně spolehlivé: stačí zadat požadovaný časový interval a objem jednotlivých vzorků v menu a vzorkovač zajistí zbytek – v plném souladu s vodohospodářskými předpisy. Naše stacionární vzorkovače efektivně uchladí odebrané vzorky a jsou zabezpečené proti vandalismu. Je to důležité pro předložení požadované evidence úřadům.
Proporční vzorkování vod podle průtoku
Naše automatické vzorkovače jsou osazeny převodníkem pro externí analogové a pulzní signály, např. z průtokoměrů. Tímto způsobem lze vzorkování přizpůsobit aktuálnímu průtoku včetně tzv. „C“ odběru. Provozovatelé tak mohou mít stálý podrobný přehled o všech přítocích.
Vzorkování vod podle specifické události
Pokud jsou automatické vzorkovače rozšířeny o analytické senzory, dokáží detekovat vysoké specifické zatížení a aktivovat automaticky odběr. Toto vzorkování spouštěné specifickými událostmi poskytuje spolehlivou evidenci špičkových zatížení např. na přítoku ČOV. V kanalizaci pak automatické vzorkovače umožňují včasnou detekci špičkového zatížení, které je možno např. nasměrovat do retenčních nádrží dříve, než dojde k přetížení ČOV.
Výhody
- Flexibilní vzorkovací programy v automatických vzorkovačích umožňují odebírat vzorky podle času, podle události a rovněž proporčně. Vzorky jsou ukládány do individuálně přiřazovaných vzorkovnic.
- Naše stacionární vzorkovače Liquistation jsou vybaveny chladicím systémem se zajištěním pro případ selhání a ochranným krytem proti vandalizmu, které vzorkům vod zaručují vynikající úroveň bezpečnosti.
- Přenosný vzorkovač Liquiport se dokonale hodí pro mobilní odběry povrchových nebo říčních vod, vody z vrtů nebo monitoring kanalizace. S integrovaným akumulátorem je umožněn nezávislý provoz i v odlehlých oblastech.
- Naše automatické vzorkovače jsou již vybaveny převodníkem. Připojte senzor pH, vodivosti, kyslíku, zákalu nebo další senzory a získáte plně automatizovanou měřicí stanici, např. pro monitoring povrchových nebo odpadních vod.
- Když jsou naše automatické vzorkovače instalovány na přítoku i na odtoku ČOV, můžete s jejich pomocí vyhodnocovat a kalkulovat, s jakou účinností byly rozloženy znečišťující látky a kolik energie se spotřebovalo.