Liquisys COM253 je standardní převodník k použití se snímači kyslíku COS41 a COS61. Zlepšuje provozní bezpečnost díky neustále probíhající autodiagnostice a ověřování snímače. Lze vybírat z mnoha hardwarových a softwarových modulů, jako jsou relé nebo sběrnicová komunikace, a přizpůsobit je přesně dané úloze měření. Tato modularita také umožňuje kdykoli provést upgrade převodníku. Jednoduchá nabídka a kalibrace zrychlují a usnadňují konfiguraci a obsluhu.
Liquisys COM253 převodník pracuje se sondami rozpuštěného kyslíku Oxymax COS51 a Oxymax COS61 v environmentální aplikace, jako jsou například:
Řízení O2 v aeraci
O2 monitoring a provzdušňování pitné vody
Monitoring povrchových vod
Procesní úprava vod a monitoring
Řízení O2 v rybích farmách
Liquisys COM253 nabízí následující protokoly a rozhraní:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Výhody
Vyšší provozní bezpečnost: Průběžná kontrola měření, konfigurovatelný alarm, kontrola věrohodnosti kalibrace.
Spolehlivé řízení kyslíku: Proudový vstup pro monitorování průtoku s regulátorem vypnutí nebo dopřednou regulací.
Snadný provoz a servis: Jednoduchá kalibrace ve vzduchu, ve vzduchem nasycené vodě nebo v médiu, přímý přístup pro ruční ovládání kontaktů.
Nízká údržba: Funkce automatického čištění (Chemoclean) spouštěná alarmem nebo limitním relé.
Fit pro každou aplikaci: Četná rozšíření, např. P (ID) regulátor, časovač, atd. umožňují flexibilní přizpůsobení na všechny procesy.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Using seawater to flush toilets can save a lot of drinking water. To ensure a constant water supply, the sensors used must function reliably to meet the water quality objectives (WQO).
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .