
Souhrn technické specifikace
-
Vstup
1–8 binárních vstupů Memosens
2× vstup 0/4–20 mA – volitelně
2–4 binární vstupy – volitelně -
Výstup/komunikace
2–8 proudových výstupů 0/4–20 mA
poplachové relé
4× relé
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Krytí
IP 20 převodník
IP 66 volitelný displej
Oblast použití
Liquiline CM448R umožňuje připojit až 8 senzorů Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Díky svému kompaktnímu provedení se vejde do každé skříně - a dokonce nabízí vstupy, výstupy, regulátory a matematické moduly, např. pro řízení čištění senzorů. Převodník patří do platformy Liquiline se standardizovanou systémovou integrací, provozem a náhradními díly. Technologie Heartbeat pomáhá najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího bodu a náklady na údržbu.
Liquiline CM448R je vhodný pro všechna průmyslová odvětví a jejich nástroje, jako jsou:
Potravinářství
Farmacie
Energetika a energie
Voda a odpadní vody
Chemický průmysl
Námořní
Je vybaven následujícími komunikačními protokoly a rozhraními:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
Převodník lze rozšířit o modul, jehož schválení pro ochranu proti výbuchu, například IECEx, ATEX a CSA, umožňuje připojení snímačů instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Šetří prostor a peníze: Malé rozměry, 8 kanálů v jednom zařízení, šetří místo ve skříních – ideální na měřicí skidy.
Rychlá instalace: Bez nutnosti výřezů ve dveřích, jedním zacvaknutím na lištu DIN, minimalizace kabeláže.
Jednoduché a bezpečné uvedení do provozu: Pohodlné vícenásobné nastavení do jiných zařízení s SD kartou šetří čas a minimalizuje úsilí.
Snadná obsluha a servis: Intuitivní uživatelské rozhraní, technologie Plug & Play s předkalibrovanými snímači Memosens, univerzální komponenty vhodné pro všechny parametry.
Nastavení procesu a bezpečnost: integrovaný webový server, který umožňuje obsluze vzdáleně zobrazit diagnostická data, provádět konfiguraci nebo parametrizaci v jakémkoli webovém prohlížeči - a to i přes Smartphone.
-
Vyšší dostupnost, nižší náklady: Heartbeat Technology umožňuje stavově orientovanou údržbu a snadnou kontrolu celého měřicího bodu a pomáhá provádět optimalizační opatření.
Připojení pohonu: Modul Liquiline Edge CYY7 přenáší procesní data do systému Netilion nezávisle na sběrnici. To umožňuje vzdálený přehled a využití služeb IIoT. Je k dispozici v nových produktech nebo jako upgrade instalovaných platforem Liquiline.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod k obsluze CM44xR
Česká verze - 06/2013
Uvedení do provozu
EN CS 19/03/202525/09/202310/08/202208/10/202120/04/2021Jazyk:
Czech
Verze:
27/06/2013
Velikost souboru:
5.4 MB
Název souboru:
BA01225CCS_0113.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Anglická verze - 03/2025
Cabinet controller with a maximum of eight measuring channels based on digital Memosens technology
EN CS 12/03/202528/08/202410/08/202203/05/202211/05/2020Jazyk:
English
Verze:
12/03/2025
Velikost souboru:
6.7 MB
Název souboru:
TI01112CEN_1325-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Cabinet controller with a maximum of eight measuring channels based on digital Memosens technology
EN CS 12/03/202528/08/202410/08/202203/05/202211/05/2020Jazyk:
English
Verze:
12/03/2025
Velikost souboru:
6.7 MB
Název souboru:
TI01112CEN_1325-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens Pokyny k obsluze
Vstupy senzorů s protokolem Memosens
EN CS 30/05/202228/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
28/02/2019
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
BA01245CCS_0719.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod k obsluze CM44xR
Uvedení do provozu
EN CS 19/03/202525/09/202310/08/202208/10/202120/04/2021Jazyk:
Czech
Verze:
27/06/2013
Velikost souboru:
5.4 MB
Název souboru:
BA01225CCS_0113.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Istruzioni di funzionamento Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Controllore universale multicanale a quattro fili per installazione in
armadio
di controllo
Manutenzione e diagnosticaEN CS 27/06/2013Jazyk:
Italian
Verze:
27/06/2013
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
BA01227CIT_0113.PDF
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Univerzální čtyřvodičový vícekanálový kontrolér pro instalaci do skříně
EN CS 25/09/202312/08/202208/10/202120/04/202130/11/2019Jazyk:
Czech
Verze:
25/09/2023
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
KA01160CCS_1123-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CM44xR
External display
EN CS 24/02/202327/06/2013Jazyk:
English
Verze:
24/02/2023
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
EA01080CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN CS 23/03/2021Jazyk:
English
Verze:
23/03/2021
Velikost souboru:
506.7 KB
Název souboru:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN CS 28/11/2022Jazyk:
English
Verze:
28/11/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Installation Instructions Liquiline CM44xR
Service display for rail mounted device
EN CS 06/03/2014Jazyk:
English
Verze:
06/03/2014
Velikost souboru:
138.3 KB
Název souboru:
EA01100CA2_0113.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815EN CS 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Jazyk:
English
Verze:
23/03/2021
Velikost souboru:
506.9 KB
Název souboru:
EA00011CEN_0621.pdf
-