Výrobek není dostupný na českém trhu.
*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.
Souhrn technické specifikace
-
Funkce
Stacionární vzorkovač
-
Sací výška
8m (26.25ft)
-
Skříň
Plast ASA + PC
-
Procesní teplota
Teplota vzorku 2 až 50 °C (36 až 122 °F)
-
Procesní tlak
max 0,8 bar (11,6 psi)
Oblast použití
Bezpečný a snadný odběr vzorků. Liquistation CSF34 vyhovuje severoamerickým předpisům v oblasti vodohospodářství, je vybaven systémem chlazení zabezpečeným pro případ selhání a krytem odolným proti vandalismu, a tím zaručuje vynikající uchování vzorků. Snadné programování vzorků s naváděním podle menu a údržba bez nářadí šetří váš čas při každodenních úkolech. Liquistation lze kdykoli upgradovat na kompletní měřicí stanici a poskytuje možnost řešit budoucí požadavky moderního monitoringu životního prostředí, čímž poskytuje možnost řešit budoucí požadavky.
Liquistation CSF34 je určen pro trhy v USA, Kanadě a Mexiku. Je vhodný pro následující aplikace:
Obecní a průmyslové čistírny odpadních vod
Monitorování dešťové vody, povodí a řek
Zdrojová voda
Laboratoře a vodohospodářské orgány
Stanovení celkových maximálních denních zatížení (TMDL)
Monitorování kapalných médií v průmyslových procesech
Výhody
Automatický odběr vody je v plném souladu s předpisy USA a Kanady a normou ISO 5667
100% adaptabilní pro všechny úkoly sledování od časově nebo průtokově řízeného odběru po odběr podle konkrétní události
Připojením až čtyř senzorů Memosens lze vzorkovač aktualizovat na plně vybavenou měřicí stanici (např. pro sledování událostí)
Nabízí všechny výhody platformy Liquiline, jako např. jednotnou obsluhu všech zařízení, jednoduchou rozšiřitelnost a menší potřebu náhradních dílů díky standardizovaným komponentám
Možnost plné integrace do všech systémů řízení procesů díky komunikaci pomocí digitální sběrnice a vzdálenému přístupu přes webový server
Rychlé čištění a údržba díky jednoduché demontáži mokrých částí bez nářadí
Heartbeat Technology umožňuje stavově orientovanou údržbu zařízení, která šetří zdroje a náklady
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Liquistation CSF34
Automatic stationary sampler for liquid media; integrated controller
with up to four measuring channels and digital Memosens technol
ogyEN CS 06/10/202215/05/202008/11/201930/01/201930/06/2017Jazyk:
English
Verze:
06/10/2022
Velikost souboru:
5.3 MB
Název souboru:
TI00478CEN_0922-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens Pokyny k obsluze
Vstupy senzorů s protokolem Memosens
EN CS 30/05/202228/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
28/02/2019
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
BA01245CCS_0719.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquistation CSF34 Operating Instructions Maintenance & diagnostics
Automatic sampler for liquid media
EN CS 06/05/201319/03/2012Jazyk:
English
Verze:
06/05/2013
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
BA00483CEN_02.13.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquistation CSF34
Automatic sampler for liquid media
EN CS 06/10/202203/05/202119/03/202008/11/201925/05/2018Jazyk:
English
Verze:
06/10/2022
Velikost souboru:
8 MB
Název souboru:
BA00478CEN_1122-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquistation CSF34 Operating Instructions Calibration
Automatic sampler for liquid media
EN CS 06/05/201319/03/2012Jazyk:
English
Verze:
06/05/2013
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
BA00484CEN_0213.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquistation CSF34 Operating Instructions Operation & settings
Automatic sampler for liquid media
EN CS 06/05/201319/03/2012Jazyk:
English
Verze:
06/05/2013
Velikost souboru:
6.9 MB
Název souboru:
BA00482CEN_0213.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquistation CSF34
Automatický vzorkovač pro kapalná média
EN CS 06/10/202219/03/202008/11/201930/06/201709/02/2016Jazyk:
Czech
Verze:
06/10/2022
Velikost souboru:
4.5 MB
Název souboru:
KA01169CCS_0722-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Filter mat
Replacement/retrofitting for sampler Liquistation CSFxx
EN CS 03/05/202411/03/202408/08/202313/06/2022Jazyk:
English
Verze:
03/05/2024
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
EA01424CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Components of cooling module set
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN CS 03/08/202230/06/2022Jazyk:
English
Verze:
03/08/2022
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
EA01433CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Liquistation CSFxx kit
For the maintenance of vacuum samplers
EN CS 29/09/2022Jazyk:
English
Verze:
29/09/2022
Velikost souboru:
5.7 MB
Název souboru:
EA01441CEN_0122-00.pdf
-