Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 2,5 AU
0 až 50 OD (v závislosti na optické délce průchodu světla) -
Procesní teplota
0 až 90 °C (32 až 194 °F) stálé
Max. 130 °C (266 °F) na 2 hodiny -
Procesní tlak
Max. 100 bar (1 450 psi) absolutní, podle materiálu, velikosti potrubí a procesním připojení průtočné armatury
Oblast použití
UV senzor OUSAF46 monitoruje koncentraci produktu na dvou diskrétních vlnových délkách. Pokrývá široký rozsah koncentrací a poskytuje vám podporu např. při optimalizaci řízení chromatografie. Se špičkovým filtrem je zajištěna maximální linearita a plný soulad s laboratorními výsledky. Tak jsou k dispozici rychlé a spolehlivé informace o procesu a zvyšuje se výtěžnost produktu. Lze také využít Easycal – patentovaný systém pro snadnou on-line kalibraci bez kapaliny s navázaností na NIST.
Senzor OUSAF46 měří UV absorpci na dvou specifických vlnových délkách pro:
měření koncentrace proteinů
řízení chromatografie
monitoring permeátu a retentátu
měření koncentrace organických sloučenin
detekci aromatických sloučenin
monitorování filtru
Výhody
Pokrývá široký rozsah měření díky druhé UV vlnové délce
Rychlé a spolehlivé sledování koncentrace produktu pro lepší procesní řízení a jednodušší kontrolu kvality
Přesné měřené hodnoty s plnou konzistencí s laboratorními výsledky
Patentovaný systém EasycalTM pro snadnou on-line kalibraci bez kapaliny s navázaností na NIST
Špičkový filtr poskytuje nejvyšší linearitu
Pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
OUSAF46
Optical sensor with the OUA260 flow assembly for the measurement of UV
absorptionEN CS 07/12/202231/10/201820/04/201728/08/2014Jazyk:
English
Verze:
07/12/2022
Velikost souboru:
562.7 KB
Název souboru:
TI01190CEN_0522-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA OUSAF46
Optický senzor s průtočnou armaturou OUA260 pro měření absorpce UV
zářeníEN CS 07/11/202407/12/202231/10/201820/04/201729/08/2014Jazyk:
Czech
Verze:
07/11/2024
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
BA01349CCS_0624-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Jazyk:
English
Verze:
10/01/2018
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbJazyk:
English
Verze:
02/11/2022
Velikost souboru:
533.1 KB
Název souboru:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: HE_00272_03.22
Manufacturer specification: Explosion protection
Additional information: Simple Electrical ApparatusEN CS 19/07/2022Jazyk:
English
Verze:
19/07/2022
Velikost souboru:
113.3 KB
Název souboru:
HE_00272_03.22.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: EC_00310_05.22EN CS 28/11/2022Jazyk:
English
Verze:
28/11/2022
Velikost souboru:
213.7 KB
Název souboru:
EC_00310_05.22 with Control Drawing.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Absorbance, Cell growth, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: EC_00245_04.23EN CS 24/01/2023Jazyk:
English
Verze:
24/01/2023
Velikost souboru:
25.9 KB
Název souboru:
EC_00245_04.23.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: Absorbance, Cell growth, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: UK_00499_03.23Jazyk:
English
Verze:
24/01/2023
Velikost souboru:
19.1 KB
Název souboru:
UK_00499_03.23.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: CSA
Protection: Ex d Cl. II Zone 1Jazyk:
English
Verze:
07/02/2023
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
Sira 03ATEX1279X Iss 6.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Region: USA
Approval agency: FM
Protection: Cl. I Div. 1Jazyk:
English
Verze:
12/02/2016
Velikost souboru:
47.3 KB
Název souboru:
1T3A0AEcoc_RR203846.pdf
-