
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
k = 0,01: 0–20,0 µS/cm
k = 0,1: 0–200,0 µS/cm -
Procesní teplota
Max. 250 °C (482 °F)
-
Procesní tlak
max. 40 bar (580 psi)
Oblast použití
Condumax CLS13 je robustní snímač vodivosti pro parovodní okruhy v elektrárnách. Je optimalizován pro nízké vodivosti (i za velmi vysokých teplot a tlaků) s cílem chránit dané procesy před usazeninami a korozí. Nízké nároky na údržbu a snadné uvedení do provozu (velká připojovací část) – jedná se o ideální snímač pro náročná prostředí.
ConduMax CLS13 měří vodivost v parovodním cyklu energetického průmyslu:
monitorování kondenzátu
monitoring napájecí vody kotle
řízení odkalování kotle
Senzor může být použit v aplikacích s nízkou vodivostí, s vysokými teplotami a tlaky.
S mezinárodně schválenou certifikací proti výbuchu, jako je ATEX a FM, je vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Spolehlivé a přesné měření nízkých vodivostí
Optimalizováno pro vysoké tlaky a teploty do 250 ° C ( 482 ° F)
Snadné čištění těla z nerezové oceli a odnímatelnou vnější elektrodou
Robustní konstrukce pro vysokou trvanlivost
Certifikát kvality s uvedením individuální konstanty cely
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Condumax CLS13
Anglická verze - 07/2022
Conductivity sensor for high-temperature applications
EN CS 05/07/202221/02/202201/06/200301/01/2003Jazyk:
English
Verze:
05/07/2022
Velikost souboru:
850.6 KB
Název souboru:
TI00083CEN_1422-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Condumax CLS13
Conductivity sensor for high-temperature applications
EN CS 05/07/202221/02/202201/06/200301/01/2003Jazyk:
English
Verze:
05/07/2022
Velikost souboru:
850.6 KB
Název souboru:
TI00083CEN_1422-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Operating Instructions
Conductivity sensors for high-temperature applications
EN CS 10/10/201731/10/2016Jazyk:
English
Verze:
10/10/2017
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01641CEN_0217.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CLS12/CLS13 outer sleeve
For the replacement of the outer sleeve of conductivity sensors
CLS12/CLS13EN CS 01/03/2023Jazyk:
English
Verze:
01/03/2023
Velikost souboru:
479.9 KB
Název souboru:
EA01471CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Condumax CLS12, CLS13
Supplement to: BA01641C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T6..T3 Ga (CLS12)
UK II 1G Ex ia IIC T6..T2 Ga (CLS13)Jazyk:
English
Verze:
31/12/2021
Velikost souboru:
438.9 KB
Název souboru:
XA02808CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN CS 12/04/2024Jazyk:
English
Verze:
12/04/2024
Velikost souboru:
602.6 KB
Název souboru:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN CS 26/09/2024Jazyk:
English
Verze:
26/09/2024
Velikost souboru:
511 KB
Název souboru:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Konduktivní senzory vodivosti
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN CS 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Jazyk:
Czech
Verze:
10/01/2024
Velikost souboru:
501.6 KB
Název souboru:
XA00083CCS_1423-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenJazyk:
German
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-