Liquisys CLM223 je standardní převodník pro všechny analogové snímače vodivosti. Zvyšuje spolehlivost provozu díky kontinuálnímu ověřování funkčnosti senzorů a procesu. Lze vybírat z mnoha hardwarových a softwarových modulů, jako jsou relé nebo sběrnicová komunikace, a přizpůsobit je přesně dané úloze měření. Tato modularita také umožňuje kdykoli provést upgrade převodníku. Jednoduché menu a kalibrace zrychlují a usnadňují konfiguraci a obsluhu.
Liquisys CLM223 pracuje se všemi analogovými senzory vodivosti v prostředí bez nebezpečí výbuchu, například v těchto provozech:
Chemie
Potraviny a nápoje
Life Sciences
Energetika
Voda & odpadní voda
Olej & plyn
Primární zdroje. těžba
Liquisys CLM223 disponuje protokoly a rozhraním:
0/4 ... 20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Výhody
Více provozní bezpečnosti: průběžná kontrola systému, přizpůsobivé nastavení alarmu, kontrola věrohodnosti kalibrace.
Široká funkčnost: vodivost, odpor a měření koncentrace, monitorování ultračisté vody podle USP a EP.
Snadné ovládání a servis: intuitivní uživatelské rozhraní, snadná kalibrace, přímý přístup pro ruční ovládání kontaktů.
Snížené náklady na údržbu: funkce automatického čištění (s Chemocleanem) spouštěné alarmem, nebo koncovým spínačem.
Připravenost pro každou aplikaci: mnohačetná rozšíření, např. P(ID) regulátor, časovač, atd., Umožňují flexibilní přizpůsobení pro všechny procesy
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .