
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
pH 0 až 14
-
Procesní teplota
−15 až 110 °C (5 až 230 °F)
-
Procesní tlak
Max. 11 bar abs. při 100 °C
(max. 159,5 psi při 212 °F)
Oblast použití
Memosens CPS97E je odborníkem na média s vysokým obsahem vláken nebo suspendovaných pevných látek, jako jsou disperze, sraženiny a emulze. Jeho nerozbitná hřídel a otevřený otvor zaručují spolehlivé měření v náročných procesních podmínkách. CPS97E je vybaven digitální technologií Memosens 2.0, která nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat pro prediktivní údržbu. Senzor je odolný proti vlhkosti a umožňuje laboratorní kalibraci, čímž zvyšuje integritu procesu a prodlužuje jeho provozuschopnost.
Chemické procesy
Znečištěná média a suspendované látky
- Disperze
- Srážení
- EmulzeCelulózový a papírenský průmysl
Výhody
Memosens 2.0 nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje budoucí základ pro prediktivní údržbu a rozšířené služby IIoT.
-
Nezlomný: Tělo senzoru z PEEK odolává drsným podmínkám, což zajišťuje bezpečnost výrobku.
-
Otevřená clona zabraňuje zablokování snímače i v médiích s vysokým znečištěním.
Chemicky stabilní referenční gel zajišťuje dlouhodobě stabilní měření.
Nenáročná údržba: Technologie ISFET je necitlivá na vysoké teploty nebo teplotní změny, což vede k dlouhým intervalům kalibrace.
Maximální bezpečnost procesu: Bezkontaktní indukční přenos signálu eliminuje všechny problémy způsobené vlhkostí nebo korozí.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Senzory Memosens ISFET CPS47E, CPS77E, CPS97E
Česká verze - 06/2024
Měření pH
EN CS 26/06/202402/11/202314/09/2021Jazyk:
Czech
Verze:
26/06/2024
Velikost souboru:
947.7 KB
Název souboru:
BA02154CCS_0324-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CPS97E
Anglická verze - 10/2023
ISFET sensor for pH measurement
EN CS 30/10/202315/09/2021Jazyk:
English
Verze:
30/10/2023
Velikost souboru:
590.3 KB
Název souboru:
TI01618CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CPS97E
ISFET sensor for pH measurement
EN CS 30/10/202315/09/2021Jazyk:
English
Verze:
30/10/2023
Velikost souboru:
590.3 KB
Název souboru:
TI01618CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Senzory Memosens ISFET CPS47E, CPS77E, CPS97E
Měření pH
EN CS 26/06/202402/11/202314/09/2021Jazyk:
Czech
Verze:
26/06/2024
Velikost souboru:
947.7 KB
Název souboru:
BA02154CCS_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 22/10/2021Jazyk:
English
Verze:
22/10/2021
Velikost souboru:
421.3 KB
Název souboru:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 19/11/202420/08/2021Jazyk:
English
Verze:
19/11/2024
Velikost souboru:
527 KB
Název souboru:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
20/08/2021
Velikost souboru:
675.8 KB
Název souboru:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN CS 15/02/202220/08/2021Jazyk:
English
Verze:
15/02/2022
Velikost souboru:
656.8 KB
Název souboru:
XA02689CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Senzory Memosens pH ISFET
Měření pH
Doplněk k BA02154C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 15/01/202527/08/2021Jazyk:
Czech
Verze:
15/01/2025
Velikost souboru:
430.9 KB
Název souboru:
XA02692CCS_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 27/11/202428/08/202420/08/2021Jazyk:
English
Verze:
27/11/2024
Velikost souboru:
431.2 KB
Název souboru:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 22/04/202115/10/2020Jazyk:
English
Verze:
22/04/2021
Velikost souboru:
491.8 KB
Název souboru:
XA02244CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 18/01/2022Jazyk:
English
Verze:
18/01/2022
Velikost souboru:
421 KB
Název souboru:
XA02818CEN_0122-00.pdf
-