![Memosens CPS41E – digitální senzor pH pro chemické aplikace v náročných podmínkách Memosens CPS41E – digitální senzor pH s kapalným elektrolytem KCl](/__image/a/9152201/k/229914b6c047cbf4952ce3434d413490ee232490/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPS41E_pH_sensor.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
Aplikace A
• pH: 1 až 12
Aplikace B
• pH: 0 až 14 -
Procesní teplota
Aplikace A: −15 až 80 °C (5 až 176 °F)
Aplikace B: 0 až 135 °C (32 až 275 °F) -
Procesní tlak
0,8 až 11 bar (11,6 až 159,5 psi) absolutní
Oblast použití
Senzor Memosens CPS41E obsahuje kapalný elektrolyt KCl a keramickou diafragmu a díky těmto vlastnostem je mimořádně vhodný pro chemické aplikace v náročných podmínkách, rychle se měnící média a kapaliny s nízkou vodivostí nebo vysokým organickým obsahem. Jeho digitální technologie Memosens 2.0 umožňuje rozšířené ukládání dat a kalibrace v laboratoři, jejichž výsledkem je snadnější provoz a delší provozní doba procesu, a poskytuje dokonalý základ pro preventivní údržbu. Bezkontaktní přenos signálu zaručuje integritu vašeho procesu.
Média s nízkou vodivostí nebo vysokým podílem organických rozpouštědel nebo alkoholů a rychle se měnící média:
Chemický průmysl
Organické chemikálie
Elektrárny, např. napájecí voda do kotlů
Laboratorní měření
S ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japonsko, schválení INMETRO pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóny 0, 1 a 2.
Výhody
Memosens 2.0 jako dokonalá podpora IIoT, digitální transformace a prediktivní údržby: Poskytuje pokročilé ukládání kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů.
Vhodný do náročných podmínek: Průběžné doplňování můstkového elektrolytu KCl a oddělené referenční vedení jako preventivní ochrana proti elektrolytovým jedům.
Aplikace v rychle se měnících médiích: Memosens CPS41E nabízí krátký čas odezvy díky jeho kapalnému elektrolytu KCl a keramické diafragmě.
Kapalný elektrolyt KCl umožňuje spolehlivé měření i při velmi nízkých hodnotách vodivosti (> 0,1 µS/cm).
Pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)
Indukční přenos signálu zamezuje jakémukoli rušení v důsledku vlhkosti a zvyšuje tak bezpečnost procesů.
Snížení provozních nákladů: Kalibrace a regenerace senzoru v laboratoři umožňují dosahovat kratších odstávek provozu a prodlužují životnost senzoru.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS41E
Anglická verze - 10/2020
pH sensor for process technology
EN CS 13/10/2020Jazyk:
English
Verze:
13/10/2020
Velikost souboru:
861.8 KB
Název souboru:
TI01495CEN_0120.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS41E
pH sensor for process technology
EN CS 13/10/2020Jazyk:
English
Verze:
13/10/2020
Velikost souboru:
861.8 KB
Název souboru:
TI01495CEN_0120.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH CPSx1E, CPFx1E Senzory ORP CPSx2E, CPFx2E
Měření pH a ORP
EN CS 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Jazyk:
Czech
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01988CCS_0421.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1GEx ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
26/11/2021
Velikost souboru:
684.7 KB
Název souboru:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 26/01/2022Jazyk:
English
Verze:
26/01/2022
Velikost souboru:
424.3 KB
Název souboru:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Senzory pH/ORP s technologií Memosens
Měření pH a ORP
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchuEN CS 23/04/202118/02/202103/07/2020Jazyk:
Czech
Verze:
23/04/2021
Velikost souboru:
898.3 KB
Název souboru:
XA01991CCS_0321.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 07/09/202105/08/2020Jazyk:
English
Verze:
07/09/2021
Velikost souboru:
529.3 KB
Název souboru:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 22/10/2021Jazyk:
English
Verze:
22/10/2021
Velikost souboru:
425.6 KB
Název souboru:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 22/04/202131/07/2020Jazyk:
English
Verze:
22/04/2021
Velikost souboru:
505.2 KB
Název souboru:
XA02082CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN CS 01/12/202215/02/202220/08/2020Jazyk:
English
Verze:
01/12/2022
Velikost souboru:
860.7 KB
Název souboru:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 22/04/202115/10/2020Jazyk:
English
Verze:
22/04/2021
Velikost souboru:
491.8 KB
Název souboru:
XA02244CEN_0221.pdf
-