Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
pH 0 až 14
0 až 135 °C (32 až 275 °F) (aplikační rozsah 0 až 100 °C (32 až 212 °F))
1 bar, není určeno pro průběžné měření v procesu
Senzor Memosens CPL59E začne nejlépe fungovat, když ostatní senzory nezvládnou dané podmínky. Elektroda pH je vhodná do náročných podmínek, např. v chemickém a zpracovatelském průmyslu. Díky iontové pasti nabízí vysokou stabilitu vůči oxidačním činidlům. To chrání senzor a přechod před driftem a nepřesným měřením.
Memosens CPL59E is suited for:
Kontrola měřicích smyček on-line
Analýza záchytných vzorků (na místě i v laboratoři)
Měření v procesních bodech, kde se doporučuje pravidelná kontrola
V následujících aplikacích:
Nastavení hodnoty pH v médiu
Procesní voda v chemickém průmyslu
Neutralizace
Monitorování směsí
Iontová past poskytuje vynikající výkon a dlouhodobou stabilitu i v náročných prostředích, jako jsou oxidační činidla.
Velká teflonová spojka odpuzující nečistoty, která zabraňuje ucpávání.
Inovativní technologie Memosens 2.0: skutečný plug and play a optimální sledovatelnost.
Automatická registrace a kompenzace teploty pomocí integrovaného teplotního čidla.
Ukládání dat odolných proti neoprávněné manipulaci včetně sériového čísla a historie kalibrací pro požadovanou správu kvality.
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
pH measurement for laboratory measurements and random sampling
EN | CS | ||
31/01/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
31/01/2022 |
Velikost souboru: |
1.1 MB |
Název souboru: |
TI01674CEN_0122-00.pdf |
Laboratorní pH senzory s technologií Memosens 2.0
EN | CS | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
Verze: |
31/01/2022 |
Velikost souboru: |
1.7 MB |
Název souboru: |
BA02016CCS_0221-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Jazyk: |
French |
Verze: |
20/10/2023 |
Velikost souboru: |
16.4 MB |
Název souboru: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Jazyk: |
German |
Verze: |
22/02/2023 |
Velikost souboru: |
1.5 MB |
Název souboru: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Jazyk: |
English |
Verze: |
22/02/2023 |
Velikost souboru: |
1.5 MB |
Název souboru: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Jazyk: |
Japanese |
Verze: |
01/03/2023 |
Velikost souboru: |
1.9 MB |
Název souboru: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | CS | ||
20/04/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
20/04/2022 |
Velikost souboru: |
352.1 KB |
Název souboru: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | CS | ||
14/02/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
14/02/2022 |
Velikost souboru: |
281.9 KB |
Název souboru: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
EN | CS | ||
10/02/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
10/02/2022 |
Velikost souboru: |
284.1 KB |
Název souboru: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
Jazyk: |
English |
Verze: |
10/02/2022 |
Velikost souboru: |
296.3 KB |
Název souboru: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |