Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
pH 0 až 14 (rozsah aplikace 1 až 12)
−5 až 100 °C (23 až 212 °F) (aplikační rozsah 0 až 80 °C (32 až 176 °F))
1 bar, není určeno pro průběžné měření v procesu
Senzor pH Memosens CPL57E je speciálně navržen pro aplikace s čistou vodou ve všech typech průmyslových odvětví. Skleněný senzor nabízí dlouhodobou stabilitu díky dodatečnému uložení soli a zajišťuje vysoce přesné naměřené hodnoty v čisté vodě.
Memosens CPL57E je vhodný pro.
Kontrola měřicích smyček on-line
Analýza záchytných vzorků (na místě i v laboratoři)
Měření v procesních bodech, kde se doporučuje pravidelná kontrola
V následujících aplikacích:
Napájecí voda pro kotel
Čistá voda
Voda s nízkou iontovou silou
Vysoká přesnost a dlouhodobá stabilita pH elektrody v čisté vodě díky přídavnému zásobníku soli.
Bezúdržbový senzor, protože není třeba doplňovat elektrolyt.
Podporuje požadavky na řízení kvality díky ukládání dat odolných proti manipulaci, včetně sériového čísla a historie kalibrací.
Automatická kompenzace teploty díky integrovanému teplotnímu čidlu.
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
pH measurement for laboratory measurements and random sampling
EN | CS | ||
31/01/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
31/01/2022 |
Velikost souboru: |
968.6 KB |
Název souboru: |
TI01675CEN_0122-00.pdf |
Laboratorní pH senzory s technologií Memosens 2.0
EN | CS | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
Verze: |
31/01/2022 |
Velikost souboru: |
1.7 MB |
Název souboru: |
BA02016CCS_0221-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Jazyk: |
French |
Verze: |
20/10/2023 |
Velikost souboru: |
16.4 MB |
Název souboru: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Jazyk: |
German |
Verze: |
22/02/2023 |
Velikost souboru: |
1.5 MB |
Název souboru: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Jazyk: |
English |
Verze: |
22/02/2023 |
Velikost souboru: |
1.5 MB |
Název souboru: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Jazyk: |
Japanese |
Verze: |
01/03/2023 |
Velikost souboru: |
1.9 MB |
Název souboru: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | CS | ||
20/04/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
20/04/2022 |
Velikost souboru: |
352.1 KB |
Název souboru: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | CS | ||
14/02/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
14/02/2022 |
Velikost souboru: |
281.9 KB |
Název souboru: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
EN | CS | ||
10/02/2022
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
10/02/2022 |
Velikost souboru: |
284.1 KB |
Název souboru: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
Jazyk: |
English |
Verze: |
10/02/2022 |
Velikost souboru: |
296.3 KB |
Název souboru: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |