Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture SS2100a TDLAS gas analyzer, right angle view

SS2100a gas analyzer

Exceptionally reliable for measuring trace gas components

SS2100A
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Pro další otázky kontaktujte svého obchodního partnera Endress+Hauser.

Souhrn technické specifikace

  • Measured Variables

    Concentration
    Cell Pressure
    Cell Temperature

  • Hazardous area approvals

    ATEX Zone 2

Oblast použití

The SS2100a gas analyzer measures accurate trace gas components (H2O, CO2, H2S, NH3, and C2H2) in natural gas and hydrocarbon processing applications using tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology. It requires little maintenance and does not need recalibration or periodic replacement parts. The SS2100a is certified for ATEX Zone 2.

  • Gas analysis: ppb level measurement of H2O & NH3, ppm level measurement of H2O, H2S, CO2, NH3, and C2H2, and % level measurement of H2S and CO2

  • Natural gas: production, storage, transportation, distribution

  • Refinery: hydrogen recycle, catalytic reforming, flaring, cracking

  • Gas processing: fractionation, sour/acid gas removal

  • LNG: liquefication, custody transfer

  • Petrochemical: cracking, acetylene converter, caustic wash tower

  • Biomethane: H2O and H2S quality measurements

Výhody

  • Accurate, real-time measurements

  • Low cost of ownership; no consumables; virtually maintenance free and reliable in harsh environments

  • Measurements not hampered by wet-up (absorption) or dry-down (desorption)

  • Dependable with greater repeatability than surface-based sensors

  • Analog and serial outputs for remote monitoring

  • Available for the following measurements: H2O, CO2, H2S, NH3, C2H2

  • ATEX Zone 2 certified

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products