
Výrobek není dostupný na českém trhu.
Pro další otázky kontaktujte svého obchodního partnera Endress+Hauser.
Souhrn technické specifikace
-
Measured Variables
Concentration
Dew Point
Cell Pressure
Cell Temperature -
Hazardous area approvals
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1
PESO / KTL / JPN Zone 1
INMETRO Zone 1
CNEx Zone 1
CSA Class I, Division 1
CSA Class I, Zone 1
Oblast použití
Analyzátor plynu J22 využívá patentovanou technologii laditelné diodové laserové absorpční spektroskopie (TDLAS), která umožňuje přesné měření H2O v zemním plynu. Díky spolehlivým diagnostickým schopnostem technologie Heartbeat určuje analyzátor J22 koncentraci plynu, aniž by přišel do fyzického kontaktu s proudy. Umožňuje provozovatelům a dodavatelům potrubí splnit specifikace kvality, zabránit korozi potrubí a zastavit tvorbu hydrátů, aby byla zajištěna bezpečnost a integrita aktiv.
Měření vlhkosti při těžbě, skladování, přepravě a distribuci zemního plynu.
Aplikace zahrnující plynovody, zpracování, kompresi, shromažďování a distribuci zemního plynu.
Monitorování kvality bioplynu a biometanu v reálném čase.
Řízení účinnosti procesu dehydratace plynu.
Plně kompatibilní s vodíkovými procesy a procesy CCUS.
Možnosti rozsahu měření od 50 do 6000 ppm (2,4 až 284 lb/mmscf) H2O.
Výhody
Zajišťuje nejvyšší dostupnost pro těžbu, přepravu, skladování a distribuci zemního plynu.
Uživatelsky přívětivé rozhraní s intuitivním menu a softwarem webového serveru.
Integrovaná diagnostika a ověřování pomocí technologie Heartbeat.
Automaticky ukládaná historická data a záznam spektra.
Kalibrace s stopovatelností k Národnímu institutu pro standardy a technologie (NIST), která poskytuje vynikající přesnost a opakovatelnost.
Robustní konstrukce pro snadnou instalaci, uvedení do provozu a opravy.
Komponenty a moduly opravitelné v terénu pro minimální prostoje.
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
J22 TDLAS gas analyzer Technical Information
System design and specifications for the J22 TDLAS gas analyzer
EN CS 17/10/2024Jazyk:
English
Verze:
17/10/2024
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
TI01607CEN_0524.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
J22 TDLAS gas analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
J22 TDLAS gas analyzerEN CS 18/12/202421/10/202419/01/202415/11/202220/01/2022Jazyk:
English
Verze:
18/12/2024
Velikost souboru:
14.4 MB
Název souboru:
BA02152CEN_0624.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
J22 and JT33 TDLAS Gas Analyzer Description of device parameters
Provides customers with Modbus register information
needed to establish remote communication with the J22
and JT33EN CS 19/03/202527/04/2023Jazyk:
English
Verze:
19/03/2025
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
GP01198CEN_0223.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
J22 and JT33 Firmware upgrade installation instructions
J22 and JT33 TDLAS gas analyzers Firmware Upgrade
Installation InstructionsJazyk:
English
Verze:
18/10/2024
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
EA01426CEN_0324.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
J22 and JT33 Electronics and display replacement Installation Instructions
Installation instructions for replacing J22 and JT33 TDLAS gas
analyzer electronics and displayJazyk:
English
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
EA01507CEN_0124.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacement of measurement components J22 TDLAS gas analyzer Installation Instructions
Instructions for replacing measurement components for the J22 TDLAS gas
analyzerEN CS 05/08/2024Jazyk:
English
Verze:
05/08/2024
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
EA01501CEN_0124.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
INMETRO, ATEX/IECEx: Zone 1
EN CS 23/04/202430/11/2022Jazyk:
English
Verze:
23/04/2024
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
XA03086CEN_0224.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
PESO: ATEX/IECEx Zone 1
Jazyk:
English
Verze:
30/09/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
XA03211CEN_0124.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
JPN IECEx: Zone 1
EN CS 23/04/2024Jazyk:
English
Verze:
23/04/2024
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
XA03087CEN_0224.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
KC: ATEX/IECEx Zone 1
EN CS 24/06/202415/11/2022Jazyk:
English
Verze:
24/06/2024
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
XA03090CEN_0224.pdf
-