Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture SS2100I-1 single box IECEx, ATEX Zone 1 TDLAS gas analyzer, right angle view

SS2100i gas analyzer

Exceptionally reliable for measuring trace gas components

SS2100I
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Pro další otázky kontaktujte svého obchodního partnera Endress+Hauser.

Souhrn technické specifikace

  • Measured Variables

    Concentration
    Cell Pressure
    Cell Temperature

  • Hazardous area approvals

    IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zone 1

Oblast použití

SS2100i gas analyzers accurately measure trace gas components (H2O, CO2, H2S, NH3, and C2H2) using tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology. The analyzers require little maintenance and do not need recalibration or periodic replacement parts. SS2100i gas analyzers are certified for ATEX/IECEx Zone 1.

  • Gas analysis: ppb level measurement of H2O & NH3, ppm level measurement of H2O, H2S, CO2, NH3, and C2H2, and % level measurement of H2S and CO2

  • Natural gas: production, storage, transportation, distribution

  • Refinery: hydrogen recycle, catalytic reforming, flaring, cracking

  • Gas processing: fractionation, sour/acid gas removal

  • LNG: liquefication, custody transfer

  • Petrochemical: cracking, acetylene converter, caustic wash tower

  • Biomethane: custody transfer measurements of CO2, H2S, H2O

Výhody

  • Accurate, real-time measurements not hampered by wet-up (absorption) or dry-down (desorption)

  • Virtually maintenance free and reliable in harsh environments

  • Dependable with greater repeatability than surface-based sensors with NIST-traceable calibration

  • Analog and serial outputs for remote monitoring

  • Low cost of ownership, no consumables

  • Available for the following measurements: H2O, CO2, H2S, NH3, C2H2

  • ATEX/IECEx Zone 1 certified

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce