Vyšší bezpečnost, spolehlivost a nižší náklady na údržbu
Mechanické měřiče fungují uspokojivě, když jsou nově nainstalovány. Lepší alternativy měření však zajistí maximální bezpečnost a účinnost procesu a zamezí tomu, aby se drahocenný čas a energie musely vynakládat na údržbu přístroje. Proč ohrozit vaše procesy nebo riskovat nákladnou odstávku kvůli stárnutí technologie, která dosáhla svých limitů? Je čas nahradit mechanické měřiče a další zastaralé měřicí technologie za instrumentaci, která spolehlivě funguje za jakýchkoli procesních podmínek.
4.100
USD / hod
je cena za úplné zastavení procesu za předpokladu rychlosti průtoku kapaliny 2,0 m / s, se standardním průměrem DN 50 a průtokem kolem 15 000 l / hod s hodnotou 0,30 USD / l.
Naše nabídka
Naším závazkem je vás podporovat, poskytovat vám servis a optimalizovat vaše procesy, ať se váš provoz nachází kdekoli. Přinášíme odbornost v oboru, znalosti procesů, jednotný přístup s jasnými postupy a nejlepší alternativní technologie na podporu vašeho posunu od stárnoucích mechanických měřičů a další zastaralé instrumentace. Stručně řečeno, pomůžeme vám zajistit, aby kritické měřicí úlohy byly svěřeny moderním, přesným a spolehlivým technologiím, které zajistí účinnost vašeho procesu.
Shoda s bezpečnostními doporučeními podle API 2350
Zkrácená doba projekční činnosti a uvedení do provozu
Vyšší dostupnost a spolehlivost procesu a snížené náklady na údržbu
Lepší výstupy a vyšší kvalita výrobků – nejnižší možné celkové náklady na vlastnictví
Integrovaná diagnostika, ověřování a monitorování; záruka bezpečných procesů pomocí technologie Heartbeat. Intervaly preventivního testování až 12 let
Aplikace
Spolehlivé a efektivní oddělování tekutin
Při měření rozhraní a celkové hladiny se stále široce používají plováky a perkolátory. K zajištění přesnosti však vyžadují hodně údržby, jakož i neustálé úpravy kvůli různé hustotě ropy. To může mít za následek velmi náročnou údržbu ve vzdálených jednotkách pro sběr ropy.
Naše expertíza v předmětném oboru
Díky moderním a přesným radarům s vedenou vlnou nebo radiometrické měřicí technice snížíte požadavky na údržbu a zajistíte kvalitu ropy tak, že bude rovnou připravena k expedici do rafinérie.
Udělejte svůj separátor transparentním pomocí přístrojové řady radarů s vedenou vlnou pro měření hladiny Levelflex FMP55 a FMP51
Zamezte přestřiku kapaliny do plynové větve a kontrolujte rozhraní hladiny mezi oleje a vodou
Omezte údržbu; nastavení je možné provést na dálku
Vstřikování chemikálií do procesních vedení a tekutin patří ke každodenní činností v oblasti služeb poskytovaných na ropných polích a ve výrobě a zpracování ropy a plynu. Každý skid pro vstřikování chemikálií má své kritické měřicí úlohy.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress + Hauser nabízí celou škálu měřicích přístrojů, které fungují i v drsných podmínkách, spolu se službami návrhu a konstrukce skidů, aby mohla být zajištěna ochrana vašich lidí a vaší infrastruktury, a které zvyšují produktivitu, snižují náklady a zamezují odstávkám.
Snižte spotřebu chemických látek a zlepšete řízení pomocí Coriolisových průtokoměrů: Dvouvodičová technologie šetří hmotnost a prostor, senzor je odolný vůči vnitřnímu zanesení díky samovypouštěcí měřicí trubici
Zamezte přetlaku nebo podtlaku, abyste zajistili efektivní vstřikování s přesným měřením tlaku s rychlou odezvou
Spolehněte se na měření hladiny radarem s vedenou vlnou se sledováním odrazů a technologií Heartbeat
Maximalizace výkonu destilační kolony na zpracování ropy a zároveň zajištění toho, aby směs surové ropy splňovala specifikace pro ochranu životního prostředí, jsou naprosté nezbytnosti. Modernizace vašich technologií pro měření hladiny může zamezit nákladným odstávkám zařízení. Při vakuové destilaci je spolehlivost tradičního měření tlakové diference pomocí kapilár ohrožována měnící se okolní teplotou. Každých pár měsíců mohou kapiláry zničit také mechanické a tepelné vlivy.
Naše expertíza v předmětném oboru
Měření hladiny radarem s vedenou vlnou (Levelflex) v destilační koloně je spolehlivou alternativou k perkolátorům (ve shodě s požadavky API 2350 – funkční bezpečnost) a není ovlivňováno změnami hustoty a teploty.
Zamezte chybnému měření a odstávkám vakuové destilace pomocí spolehlivé, přesné a citlivé elektronické tlakové diference
Přesné měření hustoty je nezbytné pro aplikace s objemovým obchodním měřením a pro ověřování měřicích přístrojů. Hustota je také klíčovým ukazatelem kvality procesní tekutiny. U starších převodníků hustoty kapalin časem dochází k driftování, což vyžaduje pravidelnou rekalibraci; jsou také citlivé na měnící se procesní podmínky a měnící se vlastnosti tekutin, jako je například viskozita.
Naše expertíza v předmětném oboru
Odstraňte tyto nevýhody pomocí moderního denzitometru, který zaručuje spolehlivé měření i při nestejnoměrné hustotě za kolísajících podmínek v reálném světě.
Dosáhněte větší přesnosti v reálných procesních podmínkách pomocí Coriolisova průtokoměru Promass Q
Nejvyšší přesnost měření pro hmotnostní průtok, hustotu a teplotu, s kompenzací kolísajících procesních podmínek v reálném čase
Plováky se velmi často používají v aplikacích pro měření hladiny, protože jsou levné. Jejich spolehlivost je nicméně ovlivňována změnami hustoty a časem se na nich obvykle tvoří nánosy, které způsobí nepřesnosti měření nebo měření zcela znemožní (váznutí/blokování pohybu). To poté vede k zvýšení nákladů na údržbu v důsledku potřeby pravidelného čištění a demontáže, a ověřovací zkoušky jsou proto časově i technicky náročné.
Naše expertíza v předmětném oboru
Náhrada plováků za vibrační limitní spínače vede k lepší využitelnosti a bezpečnosti.
Věnujte méně času údržbě, kontrolám a čištění
Profitujte z přístrojů vybavených automonitoringem a s charakteristikami podle SIL 3 (shoda s API 2350)
Stávající technologie pro měření průtoku, jako jsou mechanické průtokoměry (PD), turbínkové, plovákové s proměnným průřezem (VA, rotametr) a s tlakovou diferencí (DP), již dnes nejsou jedinou možnou volbou.
Naše expertíza v předmětném oboru
V současné době moderní technologie na měření průtoku na principu vírovém, ultrazvukovém nebo na principu Coriolisovy síly představují mnohem spolehlivější alternativy, zejména když je třeba dosáhnout zlepšení procesu v daném provozu. Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment různých přístrojů.
Monitorujte bezpečně svou nádrž a zamezte nebezpečnému přeplnění pomocí inteligentního systému schopného nezávislého vlastního provozu.
Setkejte se s naším specialistou
„Když se setkám s vámi jakožto se zákazníkem, skutečně se pokouším pochopit podstatu vašich potřeb, úkolů a procesů, než vám něco začnu prezentovat nebo než začnu sdílet své zkušenosti.“
Výhody
My ve společnosti Endress+Hauser jsme motivováni svým inovačním myšlením a vždy máme na paměti potenciální výhody pro vás. Dbáme na to, abychom vám poskytovali ta nejlepší řešení, jež současně zaručí důslednou procesní bezpečnost. Náš zkušený tým techniků vám pomůže navrhnout a zvolit správné měřicí prvky pro vaše kritická měřicí místa. Věříme v udržitelné vztahy a postupujeme cestou dlouhodobé spolupráce.
287
patentových přihlášek podaných v roce 2018
50 %
celkové náklady na úspory vlastnictví nabízené elektronickou tlakovou diferencí
Společnost Iplom SpA se snažila optimalizovat svůj rafinační proces tak, aby prodloužila životnost katalyzátoru a zvýšila bezpečnost v aplikaci na hydrodesulfurizaci (HDS) prostřednictvím přesného sledování 3D teplotních profilů.
Systémy s elektronickým měřením rozdílu tlaků nahrazují tradiční kapilární systémy pro měření hladiny v separační nádobě. Zvýšila se přesnost a spolehlivost!
Podívejte se, jak společnost Centauri Technologies LP (v USA) minimalizovala své náklady na údržbu nahrazením tradičního měření diferenčního tlaku s kapilárami naším elektronickým převodníkem diferenčního tlaku.
Voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie nebo léčiva musí být každodenně analyzovány. Z našeho komplexního portfolia produktů vyberte zařízení, které nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření průtoku
Měření průtoku
Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie - to jsou některé z tekutin, které je třeba měřit den za dnem. Vyberte průtokoměr, který nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
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
Kromě všech relevantních měřicích a systémových technologií nabízíme také vhodný software pro všechna odvětví průmyslu, který zajišťuje plný výkon vašich provozních procesů.
Systémové produkty
Systémové produkty
Aplikátor
Měření teploty
Měření teploty
Teploměry a převodníky pro zpracovatelský průmysl
Související příběhy
Bezpečnost
Storage and distribution in oil and gas, safe and efficient
Fire, explosion, hazardous release… Choose safe gauging and metering solutions to protect your people, the environment and your assets.
Ensure process safety across the natural gas value chain
Maximize process safety with our best-fit instrumentation and solutions for natural gas and LNG, including processing, transport, storage and distribution.
Vy zásobujete svět energií – my vám dodáme naše znalosti v oblasti aplikací pro vaši elektrárnu: parní (uhlí, plyn a ropa), s plynovou turbínou s kombinovaným cyklem (GTCC), na spalování odpadu (ZEVO), vodní a jadernou.
Těžba, minerály a kovy: Těžba udržitelné budoucnosti
Těžba, minerály a kovy: Těžba udržitelné budoucnosti
Ve světě, kde těžíme suroviny nižší jakosti, při nedostatku odborného personálu a problémech s těžbou vám můžeme pomoci dosáhnout vašich cílů: snížení výrobních nákladů, udržování bezpečného provozu vašeho zařízení a striktní dodržování předpisů a odpovědnost.
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Zvyšte výkonnost, bezpečnost a spolehlivost své správy technologických zařízení. Spolehněte se na společnost Endress+Hauser při zdokonalování vašich parních energetických systémů a průmyslových úpraven vod. Získejte více informací o naší nabídce zde.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .