Rozšíření využitelnosti výroby
Společnost Centauri Technologies LP minimalizovala své náklady na údržbu
Společnost Centauri se specializuje na šaržové procesy a její flexibilita je patrná na vysokých cyklech šarží s různými médii. Šarže probíhá několik dnů až několik měsíců a mezi každou šarží se nádoba musí vyčistit, aby se zabránilo kontaminaci a bezpečnostním rizikům způsobeným chemickými reakcemi. Během údržby je nutné kompletní čištění. Reaktor na speciální produkty často způsoboval problémy při řízení procesu, protože měření s kapilárovými systémy nefungovalo správně.

Výsledky
Větší spolehlivost a využitelnost výroby odstraněním vlivu změn teploty na měření
Nejnižší celkové náklady na vlastnictví v důsledku zkrácení doby instalace, údržby a požadavků na náhradní díly
Výrobní kapacita se zvýšila v důsledku zlepšení řízení procesu
Výzva zákazníka
Měnící se okolní teploty ohrožovaly spolehlivost měření. Olejová náplň v kapilárách expandovala a vytvořila rostoucí výstupní signál nezávisle na změně hladiny v destilační koloně. Kromě toho mechanické a teplotní namáhání ničilo kapiláry každých 4 až 6 měsíců. Důsledkem toho bylo nejen nespolehlivé řízení procesů, ale také nejméně jeden den ztráty výroby z důvodu údržby nutné každých 4 až 6 měsíců k výměně celého kapilárního systému.
Naše řešení
Elektronické řešení měření diferenčního tlaku s kovovými senzory Deltabar FMD72 nahradilo podřadný kapilárový systém
Výpočet výšky hladiny v převodníku z údajů ze dvou senzorů
Detaily řešení
Vzhledem k uvedeným problémům se společnost Centauri rozhodla použít zařízení Deltabar FMD72 pro elektronické měření diferenčního tlaku, které eliminuje všechny typické problémy spojené s tradičními měřeními diferenčního tlaku s kapilárami. Od doby, kdy toto zařízení bylo instalováno, již nikdy nebylo nutné do něj zasahovat z důvodu údržby, protože spolehlivost systému je vynikající. Společnost Centauri je také spokojena s modulární koncepcí ve srovnání s kapilárovými systémy, protože jednotlivé díly senzorů a elektroniky se mohou v případě potřeby vyměnit.
Rozšíření využitelnosti výroby
Díky eliminaci výrobních odstávek na údržbu kapilár společnost Centauri rozšířila svou výrobní kapacitu nejméně o 3 dny v roce, což má za následek úsporu nákladů ve výši několika tisíc amerických dolarů.
Vzhledem k této pozitivní zkušenosti Don Vanderslice – provozní ředitel společnosti Centauri Technologies LP – by se rád vyhnul dalšímu používání kapilárových systémů v těchto aplikacích a přednostně zvolí převodník pro elektronické měření diferenčního tlaku Deltabar FMD72.
Popis aplikace
Měření hladiny v destilační koloně
Výška: 7 m
1 až 1,5 bar
Změny teploty: okolní teplota 5 °C až 55 °C