Mechanické měřiče fungují uspokojivě, když jsou nově nainstalovány. Lepší alternativy měření však zajistí maximální bezpečnost a účinnost procesu a zamezí tomu, aby se drahocenný čas a energie musely vynakládat na údržbu přístroje. Proč ohrozit vaše procesy nebo riskovat nákladnou odstávku kvůli stárnutí technologie, která dosáhla svých limitů? Je čas nahradit mechanické měřiče a další zastaralé měřicí technologie za instrumentaci, která spolehlivě funguje za jakýchkoli procesních podmínek.
Klíčová fakta
4.100
USD / hod
je cena za úplné zastavení procesu za předpokladu rychlosti průtoku kapaliny 2,0 m / s, se standardním průměrem DN 50 a průtokem kolem 15 000 l / hod s hodnotou 0,30 USD / l.
Klikněte a uvidíte, jak můžete zlepšit účinnost procesu
Rafinační proces
Destilační kolona
Vakuová destilační kolona
Skladování a přeprava
Nádrž pro statické obchodní měření
Dynamické obchodní měření
Monitorujte bezpečně svou nádrž a zamezte nebezpečnému přeplnění pomocí inteligentního systému schopného nezávislého vlastního provozu.

Spolehlivé a efektivní oddělování tekutin
Při měření rozhraní a celkové hladiny se stále široce používají plováky a perkolátory. K zajištění přesnosti však vyžadují hodně údržby, jakož i neustálé úpravy kvůli různé hustotě ropy. To může mít za následek velmi náročnou údržbu ve vzdálených jednotkách pro sběr ropy.
Naše expertíza v předmětném oboru
Díky moderním a přesným radarům s vedenou vlnou nebo radiometrické měřicí technice snížíte požadavky na údržbu a zajistíte kvalitu ropy tak, že bude rovnou připravena k expedici do rafinérie.

Skidy pro vstřikování chemikálií: ochrana a výkon
Vstřikování chemikálií do procesních vedení a tekutin patří ke každodenní činností v oblasti služeb poskytovaných na ropných polích a ve výrobě a zpracování ropy a plynu. Každý skid pro vstřikování chemikálií má své kritické měřicí úlohy.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress + Hauser nabízí celou škálu měřicích přístrojů, které fungují i v drsných podmínkách, spolu se službami návrhu a konstrukce skidů, aby mohla být zajištěna ochrana vašich lidí a vaší infrastruktury, a které zvyšují produktivitu, snižují náklady a zamezují odstávkám.
- Snižte spotřebu chemických látek a zlepšete řízení pomocí Coriolisových průtokoměrů: Dvouvodičová technologie šetří hmotnost a prostor, senzor je odolný vůči vnitřnímu zanesení díky samovypouštěcí měřicí trubici
- Zamezte přetlaku nebo podtlaku, abyste zajistili efektivní vstřikování s přesným měřením tlaku s rychlou odezvou
- Spolehněte se na měření hladiny radarem s vedenou vlnou se sledováním odrazů a technologií Heartbeat

Destilační kolona a vakuová destilace
Maximalizace výkonu destilační kolony na zpracování ropy a zároveň zajištění toho, aby směs surové ropy splňovala specifikace pro ochranu životního prostředí, jsou naprosté nezbytnosti. Modernizace vašich technologií pro měření hladiny může zamezit nákladným odstávkám zařízení. Při vakuové destilaci je spolehlivost tradičního měření tlakové diference pomocí kapilár ohrožována měnící se okolní teplotou. Každých pár měsíců mohou kapiláry zničit také mechanické a tepelné vlivy.
Naše expertíza v předmětném oboru
Měření hladiny radarem s vedenou vlnou (Levelflex) v destilační koloně je spolehlivou alternativou k perkolátorům (ve shodě s požadavky API 2350 – funkční bezpečnost) a není ovlivňováno změnami hustoty a teploty.
- Zamezte chybnému měření a odstávkám vakuové destilace pomocí spolehlivé, přesné a citlivé elektronické tlakové diference
- Minimalizujte procesní rizika

Přesné měření hustoty v reálných podmínkách
Přesné měření hustoty je nezbytné pro aplikace s objemovým obchodním měřením a pro ověřování měřicích přístrojů. Hustota je také klíčovým ukazatelem kvality procesní tekutiny. U starších převodníků hustoty kapalin časem dochází k driftování, což vyžaduje pravidelnou rekalibraci; jsou také citlivé na měnící se procesní podmínky a měnící se vlastnosti tekutin, jako je například viskozita.
Naše expertíza v předmětném oboru
Odstraňte tyto nevýhody pomocí moderního denzitometru, který zaručuje spolehlivé měření i při nestejnoměrné hustotě za kolísajících podmínek v reálném světě.
- Dosáhněte větší přesnosti v reálných procesních podmínkách pomocí Coriolisova průtokoměru Promass Q
- Nejvyšší přesnost měření pro hmotnostní průtok, hustotu a teplotu, s kompenzací kolísajících procesních podmínek v reálném čase
- Garantovaná kvalita výrobku pomocí technologie Heartbeat
- Ušetřete čas – není potřeba žádná údržba ani kalibrace

Skladovací nádrže
Plováky se velmi často používají v aplikacích pro měření hladiny, protože jsou levné. Jejich spolehlivost je nicméně ovlivňována změnami hustoty a časem se na nich obvykle tvoří nánosy, které způsobí nepřesnosti měření nebo měření zcela znemožní (váznutí/blokování pohybu). To poté vede k zvýšení nákladů na údržbu v důsledku potřeby pravidelného čištění a demontáže, a ověřovací zkoušky jsou proto časově i technicky náročné.
Naše expertíza v předmětném oboru
Náhrada plováků za vibrační limitní spínače vede k lepší využitelnosti a bezpečnosti.
- Věnujte méně času údržbě, kontrolám a čištění
- Profitujte z přístrojů vybavených automonitoringem a s charakteristikami podle SIL 3 (shoda s API 2350)
- Intervaly preventivního testování až 12 let

Přeprava paliv
Stávající technologie pro měření průtoku, jako jsou mechanické průtokoměry (PD), turbínkové, plovákové s proměnným průřezem (VA, rotametr) a s tlakovou diferencí (DP), již dnes nejsou jedinou možnou volbou.
Naše expertíza v předmětném oboru
V současné době moderní technologie na měření průtoku na principu vírovém, ultrazvukovém nebo na principu Coriolisovy síly představují mnohem spolehlivější alternativy, zejména když je třeba dosáhnout zlepšení procesu v daném provozu. Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment různých přístrojů.
- Intrinsicky bezpečné
- Úspora nákladů týkající se instalace kabeláže
- Vynikající výkonnost a nižší nároky na údržbu
- Přímé měření hmotnostního průtoku
Výhody
My ve společnosti Endress+Hauser jsme motivováni svým inovačním myšlením a vždy máme na paměti potenciální výhody pro vás. Dbáme na to, abychom vám poskytovali ta nejlepší řešení, jež současně zaručí důslednou procesní bezpečnost. Náš zkušený tým techniků vám pomůže navrhnout a zvolit správné měřicí prvky pro vaše kritická měřicí místa. Věříme v udržitelné vztahy a postupujeme cestou dlouhodobé spolupráce.
Klíčová fakta
287
patentových přihlášek podaných v roce 2018
Klíčová fakta
50 %
celkové náklady na úspory vlastnictví nabízené elektronickou tlakovou diferencí
Klíčová fakta
> 30 milionů
polních přístrojů nainstalovaných po celém světě
Naše nabídka
Naším závazkem je vás podporovat, poskytovat vám servis a optimalizovat vaše procesy, ať se váš provoz nachází kdekoli. Přinášíme odbornost v oboru, znalosti procesů, jednotný přístup s jasnými postupy a nejlepší alternativní technologie na podporu vašeho posunu od stárnoucích mechanických měřičů a další zastaralé instrumentace. Stručně řečeno, pomůžeme vám zajistit, aby kritické měřicí úlohy byly svěřeny moderním, přesným a spolehlivým technologiím, které zajistí účinnost vašeho procesu.
- Shoda s bezpečnostními doporučeními podle API 2350
- Zkrácená doba projekční činnosti a uvedení do provozu
- Vyšší dostupnost a spolehlivost procesu a snížené náklady na údržbu
- Lepší výstupy a vyšší kvalita výrobků – nejnižší možné celkové náklady na vlastnictví
- Integrovaná diagnostika, ověřování a monitorování; záruka bezpečných procesů pomocí technologie Heartbeat. Intervaly preventivního testování až 12 let