Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Pokročilá procesní instrumentace pro využívání oxidu uhličitého

Transformujte svůj proces využívání CO₂ díky inovativním měřicím aplikacím.

Zachycování, využívání a ukládání uhlíku
Představení

Přeměna CO₂ na hodnotné produkty

Oxid uhličitý je stále více uznáván jako cenný zdroj s významným ekonomickým potenciálem. Ačkoli přeměna oxidu uhličitého na produkty je stále v počátečních fázích, nabízí slibnou cestu ke snížení emisí skleníkových plynů a zmírnění změny klimatu. Zachycený CO₂ může být využit k výrobě paliv, uhličitanů, polymerů a dalších chemikálií, čímž přispívá k cirkulární ekonomice. Využijte naše hluboké odborné znalosti a širokou nabídku produktů pro zlepšení využívání CO₂.

Optická analýza

Zlepšení kontroly kvality CO₂ pomocí laserové analýzy

Stlačený CO₂ je všestranný produkt s širokým využitím, od sycených nápojů po chemickou výrobu. Udržování vysoké čistoty CO₂ je nezbytné pro výkon, provozuschopnost a bezpečnost zařízení. Kromě toho je přesná analýza CO₂ vyžadována pro ověřování uhlíkových kreditů a finanční shodu. Monitorování kontaminantů v reálném čase zajišťuje konzistentní kvalitu produktu a optimalizaci procesů. Naše analyzátory TDLAS a QF poskytují:

  • Nízké celkové náklady na vlastnictví s minimální údržbou, bez pohyblivých částí a bez spotřebního materiálu.
  • Spolehlivý provoz v náročných podmínkách.
  • Vysoká rychlost odezvy.
  • Možnosti online validace pro ověření výkonu analyzátoru.

Měření průtoku

Zvýšení těžby ropy pomocí vstřikování CO₂

Jak tlak v ropných vrtech a produkce klesají, stává se vylepšené získávání ropy (EOR) klíčovým procesem pro maximalizaci těžby ropy a prodloužení životnosti ložiska. CO₂ pod tlakem v rezervoáru je injektováno v husté fázi (plyn s vlastnostmi podobnými kapalinám), která se může míchat s ropou. Smícháním s ropou dochází ke snížení viskózních bariér a umožňuje další těžbu ropy. Náš hmotnostní průtokoměr pro vysoký tlak nabízí následující výhody:

  • Maximální bezpečnost a odolnost proti korozi pod napětím
  • Procesní tlak až do PN 250 (třída 1500)
  • Průběžné ověřování zařízení pomocí technologie Heartbeat

Měření průtoku

Optimalizace měření průtoku při výrobě syntetických paliv

Syntetická paliva jsou vyráběna z obnovitelného vodíku s CO₂ za účelem tvorby kapalných nebo plynných paliv. Vodík, vyrobený z obnovitelné energie, se kombinuje s CO₂ zachyceným z průmyslových procesů. Výrobní proces zahrnuje složité průtokové smyčky v různých fázích, kde technologie vortexových průtokoměrů vyniká a nabízí:

  • Vícerozměrné měření: volitelná kompenzace tlaku, teploty a podílu sušiny
  • Bezúdržbový s doživotní kalibrací
  • Vysoká procesní bezpečnost díky dualsens verzi SIL3
  • Pokročilá diagnostika vyvinutá podle normy IEC 61508

Analýza kapalin

Zlepšete svou produkci mléka díky přesné regulaci pH CO₂

Oxid uhličitý hraje klíčovou roli v potravinářském a nápojovém průmyslu, zlepšuje kvalitu produktů, prodlužuje trvanlivost a přitahuje spotřebitele. Jak se průmysly potýkají s rostoucím tlakem na přijetí udržitelných postupů, zachycování a využívání CO₂ nabízí dvojí výhodu: snižování emisí při optimalizaci provozů. CO₂ se využívá k řízení pH různých potravinářských produktů, od výroby sýra po pečení chleba. Naše technologie Memonsens je vybavena těmito výhodami:

  • Zaručená bezpečnost výrobků a plná shoda s předpisy.
  • Snadná údržba pro maximální provozuschopnost.
  • Přesná kontrola pH pro maximální výtěžnost produktu.
  • Snížení provozních nákladů a prodloužení životnosti senzoru.
  • Nerozbitné tělo senzoru z PEEK pro náročná prostředí.

Planning a project? Discuss your challenges with our expert

Naši odborníci z oboru Endress+Hauser jsou připraveni vás podpořit.

Závěrečné poznámky

Související řešení

Další informace týkající se zachycování uhlíku